(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フッ素ゴムチューブ 全長1m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BTC-1X3
フッ素ゴムチューブ 全長1m フッソゴムチューブ ゼンチョウ1M

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,436円
税込単価
1,580円

フッ素ゴム製のチューブ。【特長】・耐熱、耐油、耐薬剤、耐菌性に優れたチューブ。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    【樹脂】ふっ素樹脂
  • 全長(m):
    1
  • 使用圧力(Mpa):
    0
  • 適用流体:
    キシレン、硫酸、塩水など
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~200
  • 色調:
  • 内容量:
    1M

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

BTC-1X3 解除

Loading...

フッ素ゴムチューブ 全長1mの仕様

製品のイメージ

製品のイメージ

  • 材質:フッ素ゴム
  • 使用温度範囲:-20~+200℃
  • 使用圧力(MPa):0
品番内径×外径(mm)
BTC-1×31×3
BTC-2×42×4
BTC-3×53×5
BTC-4×64×6
BTC-5×75×7
BTC-6×86×8
BTC-7×107×10
BTC-8×118×11
商品情報を表示

BTC-1X3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径(mm)
外径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BTC-1X3

1
3
4562111600006
419-7500
12.6
1M
10

1個

1,436( 1,580円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フッ素ゴム製のチューブ。
【特長】
・耐熱、耐油、耐薬剤、耐菌性に優れたチューブ。
【用途】
・使用温度が高い条件下での配管に最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フッ素ゴムチューブ 全長1mの型番BTC-1X3のページです。
型番BTC-1X3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フッ素ゴムチューブ 全長1m

フッ素ゴムチューブ 全長1m

    ネオロン甲丸

    ネオロン甲丸

      プラスチック製レンズ E-43

      プラスチック製レンズ E-43

        ステンレスコイルチューブ(シムレス)

        ステンレスコイルチューブ(シムレス)

          柔軟フッ素チューブ

          柔軟フッ素チューブ

            熱電対素線 3-3117-01~03

            熱電対素線 3-3117-01~03

              ネオロン丸紐

              ネオロン丸紐

                サーマレックス 内部ホース15×21 <m単位>

                サーマレックス 内部ホース15×21

                  メーカー 八興 コクゴ ケニス アズワン 八興 アズワン コクゴ 三商
                  通常価格 1,436円 7,173円 369円 19,994円 4,811円 8,063円 2,907円 6,750円
                  通常出荷日 1日目   7日目   4日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   9日目  
                  商品タイプ その他 その他 - 素材 その他 - その他 -
                  材質 【樹脂】ふっ素樹脂 【ゴム】クロロプレンゴム - 【金属】ステンレス 【樹脂】ふっ素樹脂 - 【ゴム】クロロプレンゴム -
                  全長(m) 1 - - - 20 - - -
                  使用圧力(Mpa) 0 - - - 0~0.6 - - -
                  適用流体 キシレン、硫酸、塩水など - - - トルエン、メチルアルコール、キシレン - - -

                  フッ素ゴムチューブ 全長1mのレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                  試験機の給油配管
                  評価 4.0満足度:4.02019/07/01
                  マイクロチューブポンプ内に入れる配管として購入。
                  シリコンチューブを以前は使用していたが油で膨れ、ポンプの運動によって裂けてしまうことがあった。シリコンチューブの値段に対してかなり割高になることが唯一のネックだが、部品交換がほぼいらなくなるので、工数を減らすのに役立ちました。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  BTC-2X4
                  BTC-3X5
                  BTC-4X6
                  BTC-5X7
                  BTC-6X8
                  BTC-7X10
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?内径
                  (mm)
                  外径
                  (mm)
                  JANコード トラスココード 質量
                  (g)
                  内容量

                  1,749円

                  ( 1,924円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  10244562111600013419-751818.8-

                  2,327円

                  ( 2,560円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  10354562111600020419-752625.1-

                  2,913円

                  ( 3,204円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  10464562111600037419-753431.4-

                  3,464円

                  ( 3,810円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  10574562111600044419-754237.7-

                  4,084円

                  ( 4,492円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  10684562111600051419-755144-

                  7,393円

                  ( 8,132円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  107104562111600068419-756980.1-

                  実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました