(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PTFE基板・チップ洗浄治具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PTFE基板・チップ洗浄治具

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,983円 ~ 27,660円
税込価格
23,081円 ~ 30,426円

【特長】・被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。・オールPTFE製ですの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    洗浄用
  • 内容量:
    1本

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
適用品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
440-4882
500cc用
1本

1個

20,983( 23,081円 )

4日目

440-4891
1000cc用
1本

1個

22,765( 25,042円 )

8日目

440-4904
1200cc用
1本

1個

27,660( 30,426円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。
・オールPTFE製ですので、酸・アルカリなどの溶剤で洗浄が可能です。
・酸・アルカリなどの耐薬品性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFE基板・チップ洗浄治具

PTFE基板・チップ洗浄治具

    PTFEウェハー洗浄ホルダー

    PTFEウェハー洗浄ホルダー

      PTFE分解容器

      PTFE分解容器

        PTFEウェハーディッパー柄付

        PTFEウェハーディッパー柄付

          石英セル オプティカルコンタクト

          石英セル オプティカルコンタクト

            東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 MV2-90PBS

            東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 MV2-90PBS

              東京硝子 滅菌希釈液 MT-11 128カップ 0000-80-46-01

              東京硝子 滅菌希釈液 MT-11 128カップ 0000-80-46-01

                スクリューキャップ用交換部品

                スクリューキャップ用交換部品

                  東京硝子 滅菌希釈液 MT-11 128カップ

                  東京硝子 滅菌希釈液 MT-11 128カップ

                    アズラボ ガラスセル(2面透明)

                    アズラボ ガラスセル(2面透明)

                      メーカー フロンケミカル フロンケミカル サンプラテック フロンケミカル アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン
                      通常価格 20,983円 42,170円 15,283円 64,802円 14,177円 9,421円 10,245円 3,000円 10,245円 2,772円
                      通常出荷日 4日目~   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   1日目~   8日目   1日目  
                      商品タイプ その他 その他 検査・計測器 その他 分光光度計用セル・バイアル - - その他 - 分光光度計用セル・バイアル
                      仕様 洗浄用 洗浄用 - 洗浄用 - - - - - -
                      内容量 1本 1本 - 1本 - - - - - -

                      PTFE基板・チップ洗浄治具のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました