(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全バット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全バット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,461円
税込単価
3,807円

【特長】・間口900mmの薬品庫の棚一段に2個、1800mmの棚一段に4個整理...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    PVC (ポリ塩化ビニル)
  • 幅(mm):
    390
  • 奥行(mm):
    295
  • JANコード:
    4560277213054
  • トラスココード:
    418-2260
  • 質量(g):
    435
  • 高さ(mm):
    50
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2389

1個

1個

3,461( 3,807円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・間口900mmの薬品庫の棚一段に2個、1800mmの棚一段に4個整理、収納できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全バットの型番2389のページです。
型番2389に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全バット

安全バット

    ディスポエコノミー容器 100mL~2L

    ディスポエコノミー容器 100mL~2L

      ピペットケース 8LL 両面引き出し式

      ピペットケース 8LL 両面引き出し式

        ストリペット

        ストリペット

          メーカー サンプラテック 東京硝子器械 コクゴ アズワン
          通常価格 3,461円 10,349円 33,000円 8,602円
          通常出荷日 4日目   8日目   15日目   8日目~  
          商品タイプ その他 ビーカー・計量カップ - その他
          材質 PVC (ポリ塩化ビニル) PP (ポリプロピレン) - -
          幅(mm) 390 - - -
          奥行(mm) 295 - - -
          JANコード 4560277213054 - - -

          ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました