(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワードラム(オープンタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パワードラム(オープンタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,098円 ~ 17,007円
税込価格
11,108円 ~ 18,708円

【特長】・UN(危険物の運送に関する国際勧告)取得しています。・機能的なオープ...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(L)
詳細容量
高さ(mm)
外径(mm)
口部内径(mm)
可能比重(kg)
JANコード
トラスココード
仕様
質量(kg)(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~49
30
498
314
φ255
X31
4906301300015
759-1837
取手付
2.7
1個

1個

11,745( 12,920円 )

1日目

50~99
60
618
400
φ327
Y90
4906301300022
759-1845
取手付
3.5
1個

1個

10,098( 11,108円 )

1日目

100~199
120
793
489
φ394
X190
4906301300039
759-1802
-
6.2
1個

1個

14,296( 15,726円 )

1日目

201~
203
882
586
φ521
X230
4906301300046
759-1811
-
11.6
1個

1個

17,007( 18,708円 )

1日目

201~
220
978
586
φ469
Y280
4906301300053
759-1829
-
9.9
1個

1個

15,944( 17,538円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・UN(危険物の運送に関する国際勧告)取得しています。
・機能的なオープントップタイプです。
・容器も独特の気密構造を持ちガスケットに加えられる必要以上の荷重を本体上部のフランジが吸収して気密性を保持します。
【用途】
・工業用薬品をはじめ、塗料、食品、医薬品、農産物など、主にエマルジョン、粉体、固形物などの輸送・貯蔵に使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワードラム(オープンタイプ)

パワードラム(オープンタイプ)

    プラドラム(オープンタイプ)

    プラドラム(オープンタイプ)

      ベイパートラップドラムカバー

      ベイパートラップドラムカバー

        ケミカルドラム(クローズドラム)

        ケミカルドラム(クローズドラム)

          セルフクローズドラムカバー

          セルフクローズドラムカバー

            フジライナー200 20枚入

            フジライナー200 20枚入

              ステンレスドラム缶オープン缶

              ステンレスドラム缶オープン缶

                メーカー コダマ樹脂 三甲 ジャストライト コダマ樹脂 ジャストライト コクゴ JFEドラムサービス
                通常価格 10,098円 4,429円 127,164円 7,560円 45,607円 47,000円 27,485円
                通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   19日目   1日目   10日目   1日目~  
                商品タイプ オープンタイプ オープンタイプ 関連品 クローズドタイプ 関連品 - オープンタイプ
                ブルー - - - - - -
                内容量 1個 - - 1台 - - -

                パワードラム(オープンタイプ)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました