(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスホッパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスホッパー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
35,750円 ~ 59,585円  特別価格 
税込価格
39,325円 ~ 65,544円  特別価格 

原料のストックと供給用タンクとして使用するホッパー。【特長】・各種産業機械や食...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 材質:
    SUS304
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 内容量:
    1個

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

本​体​は​プ​レ​ス​一​体​加​工​品​で​軽​く​て​丈​夫

特長

  • 各​種​産​業​機​械​や​食​品​用​充​填​機​に​使​用​​。
  • 規​格​品​な​の​で価​格​も​安​く​コ​ス​ト​ダ​ウ​ン​に​最​適​。
  • 2​S​ヘ​ル​ー​ル​付​​。

用途

  • 各​種​充​填​機​の​原​料​投​入​容​器​と​し​て​。

仕様

  • 外​径​:​3​9​0mm、高​さ​​:​3​7​5mm、​内​径​​:​3​5​6mm。
  • ​容​量​:​1​1​.​5L、​質​量​:​1​.​8​k​g。
  • 材質:ステンレス。

注意事項

  • 重​量​物​品​の​投​入​は​行​わ​な​い​で​く​だ​さ​い​。
RWOS-20H

RWOS-20H

RWOS-28H

RWOS-28H

RWOS-38H

RWOS-38H

RWOS-48H

RWOS-48H

品番容量
(L)
外径×高さ
(mm)
内径
(mm)
質量
(kg)
RWOS-20H11.5390×3753561.80
RWOS-28H19.5325×3403151.65
RWOS-38H46.0395×4453802.92
RWOS-48H54.0484×4754684.00
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
詳細容量(L)
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
外径(mm)
内径(mm)
ヘルールサイズ
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10.0~19.9
11.5
4580128946399
753-0781
1800
375
390
356
-
1個
10

1個

59,585( 65,544円 )

1日目

10.0~19.9
19.5
4580128946429
753-0790
1650.0
335
325
315
2.0S
1個
10

1個

35,750( 39,325円 )

1日目

20~59
35
4580128946474
753-0803
2920.0
445
395
380
2.0S
1個
10

1個

44,223円

37,456

( 41,202円 )

1日目

20~59
54
4580128946528
753-0811
4000.0
490
484
468
2.0S
1個
10

1個

51,205円

40,964

( 45,060円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

原料のストックと供給用タンクとして使用するホッパー。
【特長】
・各種産業機械や食品用充填機に使用。
・本体はプレス一体加工品で軽くて丈夫。
・規格品なので価格も安くコストダウンに最適。他にロングタイプもあり。
・2Sへルール付。
【用途】
・各種充填機の原料投入容器。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスホッパー

ステンレスホッパー

    スギコ ステンレスホッパー φ558x600

    スギコ ステンレスホッパー φ558x600

      スギコ ステンレスホッパー φ786x730

      スギコ ステンレスホッパー φ786x730

        スギコ ステンレスホッパー φ558x455

        スギコ ステンレスホッパー φ558x455

          ステンレスバケツ(プレス加工タイプ) 本体

          ステンレスバケツ(プレス加工タイプ) 本体

            メーカー SUGICO SUGICO SUGICO SUGICO トラスコ中山
            通常価格 35,750円 95,919円 274,215円 70,124円 10,530円
            通常出荷日 1日目   4日目   9日目   9日目   1日目  
            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 バケツ
            材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304
            材質1 ステンレス(SUS304) - - - -
            内容量 1個 - - - -

            ステンレスホッパーのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 特注サイズはできますか?
            A
            形状は用途によって違いはありますができます。

            ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました