(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:753305
保存容器 ウィル キッチンボックス 標準 ホゾンヨウキ ウィル キッチンボックス ヒョウジュン

保存容器 ウィル キッチンボックス 標準 753305

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,974円
税込単価
2,171円

密閉性を高めるパッキン付の保存容器。【特長】・アップロック式のフタで密閉性を高...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    本体・フタ:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    止め具:ABS樹脂
  • 材質3:
    パッキン:シリコンゴム
  • 色:
    ナチュラル
  • 耐熱温度(℃):
    -20~110
  • 内容量:
    1個

Loading...

753305 の仕様・寸法情報

商品情報

保存容器ウィルキッチンボックス の仕様

754203(12.4L)の外観

754203(12.4L)の外観

本体とフタがコンパクトに積める。

本体とフタがコンパクトに積める。

特長
  • 密​閉​性​を​高​め​る​パ​ッ​キ​ン​付​​。
  • 簡​単​開​閉​の​ロ​ッ​ク​方​式​​。
  • 本​体​目​盛​付​。
  • ​同​サ​イ​ズ​な​ら​3​段​ま​で​積​み​重​ね​可​能​。
材質・仕上げ
  • 本​体​・​フ​タ​ :​ ポ​リ​プ​ロ​ピ​レ​ン​(​P​P​)
  • 止​め​具​ : ​A​B​S​樹​脂
  • パ​ッ​キ​ン​ :​ シ​リ​コ​ン​ゴ​ム
品番容量
(L)
外形寸法(mm)
幅×奥行×高さ
質量
(g)
7533053.2204×276×101388
7532055.6241×329×117528
75400511.6276×383×171864
75420312.4310×434×143938

型番リスト

型番
容量(L)
容量詳細(L)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

753305

3.1~5.0
3.2
204
276
101
4974908753305
322-0371
388.000
1個
10

1個

1,974( 2,171円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

密閉性を高めるパッキン付の保存容器。
【特長】
・アップロック式のフタで密閉性を高め、湿気を防ぐパッキン付。
・スタッキングを考慮した形状ですっきりと収納可能。
・簡単開閉のロック方式。
・本体目盛付。
・同サイズなら3段まで積み重ね可能。
【用途】
・食品保存はもちろん、工具や部品の保存に最適。

Loading...

753305で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

保存容器 ウィル キッチンボックス 標準の型番753305のページです。
型番753305に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保存容器 ウィル キッチンボックス 標準

保存容器 ウィル キッチンボックス 標準

    POSE Nポゼ水切りセットスリム(大)ホワイト

    POSE Nポゼ水切りセットスリム(大)ホワイト

      ユニックス・タイトロック TLO-60

      ユニックス・タイトロック TLO-60

        ジャンボシール(抗菌加工)

        ジャンボシール(抗菌加工)

          蝶プラ シールボーイ平型

          蝶プラ シールボーイ平型

            メーカー UNIX アスベル ケニス 新輝合成 蝶プラ工業
            通常価格 1,974円 2,033円 1,028円 1,197円 2,530円
            通常出荷日 1日目   5日目   4日目   1日目   1日目  
            材質1 本体・フタ:ポリプロピレン(PP) - - - -
            材質2 止め具:ABS樹脂 - - - -
            材質3 パッキン:シリコンゴム - - - -
            ナチュラル - - - -
            耐熱温度(℃) -20~110 - - - -

            保存容器 ウィル キッチンボックス 標準のレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
            薬品保管
            評価 5.0満足度:5.02018/02/20
            PP性で耐薬品性があり、フタ付きでシールできるので薬液がこぼれた際にも安心です。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            753206
            753909
            7540-05
            754203
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            RoHS ?容量
            (L)
            容量詳細
            (L)

            (mm)
            奥行
            (mm)
            高さ
            (mm)
            JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

            2,276円

            ( 2,504円 )
            1個 あり

            1日目

            105.1~10.05.62413291174974908753206322-0362528.000-

            1,990円

            ( 2,189円 )
            1個 あり

            1日目

            105.1~10.09.82413311904974908753909322-0419670.000-

            2,430円

            ( 2,673円 )
            1個 あり

            1日目

            1010.1~11.62763831714974908754005322-0427864.000-

            2,580円

            ( 2,838円 )
            1個 あり

            1日目

            1010.1~12.43104341434974908754203322-0443938.000-

            食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました