(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NTRスクエアトレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NTRスクエアトレー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,065円 ~ 7,415円
税込価格
5,572円 ~ 8,157円

優れた耐熱性を発揮するドリル/工具等の洗浄にも使用できるNTRスクエアトレー。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 間口 (mm):
    330
  • 奥行 (mm):
    250
  • 材質1:
    ナイロン系複合樹脂
  • 外形寸法(mm)奥行:
    250
  • 外形寸法(mm)幅:
    330
  • 耐熱温度(℃):
    230
  • 内容量:
    1個

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

NTRスクエアトレーの詳細

NTR-A010 商品イメージ

NTR-A010 商品イメージ

NTR-A015 商品イメージ

NTR-A015 商品イメージ

NTR-A020 商品イメージ

NTR-A020 商品イメージ

NTR-A030 商品イメージ

NTR-A030 商品イメージ

NTR-A050 商品イメージ

NTR-A050 商品イメージ

NTR-A100 商品イメージ

NTR-A100 商品イメージ

NTRスクエアトレー 使用例

NTRスクエアトレー 使用例

製品仕様

  • 材質:ナイロン系複合樹脂
  • 耐熱温度:230℃

NTR-A010

  • 配列:2マス×5マス
  • マス数:10
  • マス寸法:86.0(L)×36.0(W)×28.0mm(H)

NTR-A015

  • 配列:3マス×5マス
  • マス数:15
  • マス寸法:53.0(L)×40.0(W)×22.0mm(H)

NTR-A020

  • 配列:4マス×5マス
  • マス数:20
  • マス寸法:43.0(L)×38.0(W)×19.0mm(H)

NTR-A030

  • 配列:5マス×6マス
  • マス数:30
  • マス寸法:35.0(L)×30.0(W)×14.0mm(H)

NTR-A050

  • 配列:5マス×10マス
  • マス数:50
  • マス寸法:33.0(L)×19.0(W)×10.5mm(H)

NTR-A100

  • 配列:10マス×10マス
  • マス数:100
  • マス寸法:22.0(L)×14.0(W)×7.5(H)

開発秘話

 

ポリプロピレンを使用したケースに特化しておりましたが、ナイロン系混合樹脂を使用することで耐熱性に優れたトレーを開発することができました。スクエアトレーとベーストレーを重ねて収納が可能になったり、バリエーションが増えました。

商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ (mm)
配列
JANコード
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)高さ
マス寸法(mm)奥行
マス寸法(mm)高さ
マス寸法(mm)幅
マス寸法:幅×奥行×高さ(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
33
5マス×2マス
4582497201055
497-1230
644.000
33
36
28.0
86
86×36×28
1個
10

1個

7,415( 8,157円 )

1日目

27
5マス×3マス
4582497201048
497-1248
536.000
27
40
22.0
53
53×40×22
1個
10

1個

6,710( 7,381円 )

1日目

23
5マス×4マス
4582497201031
497-1256
462.000
23
38
19.0
43
43×38×19
1個
10

1個

6,498( 7,148円 )

1日目

18
6マス×5マス
4582497201024
497-1264
404.000
18
30
14.0
35
35×30×14
1個
10

1個

5,678( 6,246円 )

1日目

14
10マス×5マス
4582497201017
497-1272
338.000
14
19
10.5
33
33×19×10.5
1個
10

1個

5,263( 5,789円 )

1日目

11
10マス×10マス
4582497201000
497-1281
314.000
11
14
7.5
22
22×14×7.5
1個
10

1個

5,065( 5,572円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた耐熱性を発揮するドリル/工具等の洗浄にも使用できるNTRスクエアトレー。
【特長】
・耐熱温度が230℃のトレーで、工程管理から洗浄乾燥工程/運搬管理/整理整頓まで一貫した使用が可能。
・製品のサイズに合わせて選択できる6種類のバリエーション。
・底面の突起によって積み重ねが可能で、横ずれを防止。
・外周枠にベーススペーサーを使用することで、高さのある製品の収納も可能。
・マス数が100/50/30/20/15/10とキリのいい数字で管理が簡単。
【用途】
・工程管理から洗浄乾燥工程/運搬管理/整理整頓まで一貫した使用が可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NTRスクエアトレー

NTRスクエアトレー

    ハニーケース

    ハニーケース

      カセットシリーズ・ワゴンタイプ

      カセットシリーズ・ワゴンタイプ

        パーツボックス SAタイプ(スタッキング仕様)

        パーツボックス SAタイプ(スタッキング仕様)

          カセットシリーズ・卓上タイプ

          カセットシリーズ・卓上タイプ

            カセットシリーズ・壁面床置タイプ

            カセットシリーズ・壁面床置タイプ

              小物入れパーツケース ボルトンパック

              小物入れパーツケース ボルトンパック

                パーツボックス Z用 仕切板

                パーツボックス Z用 仕切板

                  バンラックケース D型・E型

                  バンラックケース D型・E型

                    ハニーケースIIパーツボックス HKタイプ

                    ハニーケースIIパーツボックス HKタイプ

                      ピックケース用オプション ボックス仕切り

                      ピックケース用オプション ボックス仕切り

                        カセットシリーズ・ボックス

                        カセットシリーズ・ボックス

                          バンラックケース A型

                          バンラックケース A型

                            メーカー MAKINO(牧野工業) サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ トラスコ中山
                            通常価格 5,065円 36,024円 244,091円 738円 31,706円 82,898円 1,026円 186円 17,545円 1,328円 256円 2,493円 24,992円
                            通常出荷日 1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   1日目~  
                            商品タイプ その他 引出し ポケット ポケット ポケット ポケット その他 ポケット 引出し 引出し - ポケット 引出し
                            間口 (mm) 330 - 777 - 616 600 - - - - - - -
                            奥行 (mm) 250 - 600 - - 210 - - - - - - -
                            材質1 ナイロン系複合樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            外形寸法(mm)奥行 250 - - - - - - - - - - - -

                            NTRスクエアトレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐熱温度は?
                            A
                            230℃になります。洗浄後に乾燥の作業にそのままお使い頂けます。

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました