(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

円形樹脂ケース だるまるくん フタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

円形樹脂ケース だるまるくん フタ【2個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
107円 ~ 119円
税込価格
118円 ~ 131円

【特長】・だるまるくんのDK-48用のフタ×2・材質:ポリプロピレン(PP)・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 仕様:
    中皿付。施錠可能。サイド取手付。
  • 内容量:
    1個(2枚)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
高さ (mm)
外径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
直径(mm)
適合機種
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
48
4963241004632
487-2703
7
48
DK-48-C
1個(2枚)

1パック

2個入り

107( 118円 )

2日目

13
63
4963241004649
487-2711
16
63
DK-63-C
1個(2枚)

1パック

2個入り

119( 131円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・だるまるくんのDK-48用のフタ×2
・材質:ポリプロピレン(PP)
・仕様:中皿付。
施錠可能。
サイド取手付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

円形樹脂ケース だるまるくん フタ

円形樹脂ケース だるまるくん フタ

    エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-4

    エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-4

      338x260x57mm/外寸 パーツケース

      338x260x57mm/外寸 パーツケース

        338×260×57mm/外寸 パーツケース EA508KE-9

        338×260×57mm/外寸 パーツケース EA508KE-9

          エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-2

          エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-2

            エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-5

            エスコ パーツケース 240×195×43mm EA508KE-5

              パーツケース(186x103x34(H)mm)

              パーツケース(186x103x34(H)mm)

                メイホー ミニケース 透明

                メイホー ミニケース 透明

                  エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-1

                  エスコ パーツケース 175×143×32mm EA508KE-1

                    330x220x50mm パーツケース

                    330x220x50mm パーツケース

                      パーツケース(175x143x32(H)mm)

                      パーツケース(175x143x32(H)mm)

                        パーツケース 415x330x55(H)mm(トレー25個付き)

                        パーツケース 415x330x55(H)mm(トレー25個付き)

                          メイホー PC-110

                          メイホー PC-110

                            メーカー リングスター エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ メイホー(明邦化学工業) エスコ エスコ エスコ エスコ メイホー(明邦化学工業)
                            通常価格 107円 1,180円 2,120円 2,120円 790円 1,170円 305円 87円 770円 710円 790円 8,290円 177円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目  
                            商品タイプ その他 ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット その他 ポケット ポケット ポケット ポケット その他
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -
                            仕様 中皿付。施錠可能。サイド取手付。 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個(2枚) - - - - - - - - - - - -

                            円形樹脂ケース だるまるくん フタのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            精密部品の整理
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/28
                            作業場の精密部品に使ってみました。
                            作業員からも中身が見えるので使い易いと好評です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部材・ねじなどの所持に
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/30
                            ほとんどのネジ、部品をだるまるくんににしてます。
                            一部の部品を腰袋に入れるのにちょうどいい。
                            蓋がないまま置いておくと忘れて気づいたときにはとんでもないことに・・・。
                            サイズ別にそれぞれ持っておくのがいい。

                            ただ、サイトの写真はあくまでもイメージです。
                            ワンサイズしかはいってません。

                            両サイズ必要あらそれぞれ購入する必要があります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ネジ類の小分け
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/07
                            仕事柄、出張先で度々ネジ類が必要になるので、
                            小分けするのにこれを使っています。

                            標準のものは、ケース5段あたりフタが1個だけなので、
                            2段と3段といった具合いにカスタマイズしたい時に
                            フタを追加して使っています。

                            他社の同等品より作りが良く、フタの開け閉めがし易いので、
                            使い心地は良好です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました