(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチ洗瓶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルチ洗瓶

  • 数量スライド割引
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
548円 ~ 664円
税込価格
603円 ~ 730円

【特長】・ジャバラノズルとビー玉おもりの作用により、どんな角度からでも使える洗...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    本体:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    おもりカバー:ポリプロピレン(PP)
  • 材質3:
    おもり:ガラス
  • 目盛間隔(ml):
    20

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
JANコード
トラスココード
質量(g)
外径(mm)
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
500
-
4560277210183
321-5768
77.000
-
256
-

5個

548( 603円 )

2日目

1000
-
4560277210206
321-5784
109.000
-
330
-

5個

664( 730円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジャバラノズルとビー玉おもりの作用により、どんな角度からでも使える洗浄瓶です。
・最後まで液を無駄にせず使用することができるので経済的です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチ洗瓶

マルチ洗瓶

    ポリエチレン洗浄ボトル

    ポリエチレン洗浄ボトル

      フロロバリア あふれま洗瓶

      フロロバリア あふれま洗瓶

        洗浄びん 中管のみ 84GP用

        洗浄びん 中管のみ 84GP用

          ガス抜き洗瓶

          ガス抜き洗瓶

            SPCガス洗浄びん 中管フラスコ型

            SPCガス洗浄びん 中管フラスコ型

              点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 30ml

              点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 30ml

                TARSONS 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

                TARSONS 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml

                  TARSONS 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 60ml

                  TARSONS 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 60ml

                    TARSONS 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

                    TARSONS 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

                      TARSONS 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 15ml

                      TARSONS 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 15ml

                        TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

                        TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

                          TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

                          TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml

                            メーカー サンプラテック エーゼット サンプラテック 柴田科学 サンプラテック 柴田科学 TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 548円 250円 1,129円 12,700円 350円 10,900円 370円 484円 440円 680円 280円 713円 584円
                            通常出荷日 2日目   4日目   1日目   5日目   1日目~   6日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            材質1 本体:ポリエチレン(PE) - 本体、キャップ:低密度ポリエチレン(LDPE) - ポリエチレン(PE) - - - - - - - -
                            材質2 おもりカバー:ポリプロピレン(PP) - ノズル、先端ノズル、ボール受け:高密度ポリエチレン(HDPE)、ボール:PP - - - - - - - - - -
                            材質3 おもり:ガラス - - - - - - - - - - - -
                            目盛間隔(ml) 20 - 20 - - - - - - - - - -

                            マルチ洗瓶のレビュー

                            評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
                            印刷機の洗浄
                            評価 1.0満足度:1.02018/08/27
                            これまで使った洗浄ボトルの中でも最低ランクの商品。
                            液を最後まで使えるとの謳い文句だったが、最後まで使えるどころか、ジャバラの繋ぎ部分が外れやすく、またビー玉も外れやすい。そのためホースが浮き洗浄液が出なくなる。
                            アイデアは面白いが、実用としてはまったく使えない。ホース部分を先端からジャバラ、ビー玉が納まっている部分までの一体成型にし、なおかつビー玉が外れにくい構造にするなどの工夫が必要と思われる。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様のご期待に添えず申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては、メーカーにもフィードバックさせて頂き今後の商品開発の参考とさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました