(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

目盛付容器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

目盛付容器

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
160円
税込単価
176円

【特長】・液量調整に便利なトンガリキャップと目盛付ボトルです。

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    ~499
  • ノズル:
    ノズル無し
  • 色:
    その他
  • 商品詳細:
    容器
  • 容量詳細:
    331ml
  • トラスココード:
    772-5809
  • 質量(g):
    32
  • 材質1:
    低密度ポリエチレン(LDPE)
  • 奥行(mm):
    57
  • 高さ(mm):
    189
  • 色詳細:
    透明
  • 幅(mm):
    57
  • 特長:
    透明目盛付ボトル
  • 内容量:
    1個

型番

0104260000 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0104260000

1個

10個

160( 176円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・液量調整に便利なトンガリキャップと目盛付ボトルです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

目盛付容器の型番0104260000のページです。
型番0104260000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

目盛付容器

目盛付容器

    目盛付容器 キャップ

    目盛付容器 キャップ

      トンガリキャップ容器 キャップ

      トンガリキャップ容器 キャップ

        100/200/300ml スプレー容器(キャップ付)

        100/200/300ml スプレー容器(キャップ付)

          大容量容器スパウト

          大容量容器スパウト

            キャップボトル フィンガースプレー付

            キャップボトル フィンガースプレー付

              TAKEMOTO アプリケーターSS150 No.1(N)バラ

              TAKEMOTO アプリケーターSS150 No.1(N)バラ

                高粘度容器

                高粘度容器

                  霧状スプレーボトル(置き型)

                  霧状スプレーボトル(置き型)

                    ハンド式自在スプレー イエロー

                    ハンド式自在スプレー イエロー

                      加圧式全自動スプレー(真鍮製)

                      加圧式全自動スプレー(真鍮製)

                        500cc スプレーボトル

                        500cc スプレーボトル

                          スプレー瓶(500-02)500ml

                          スプレー瓶(500-02)500ml

                            メーカー 竹本容器 竹本容器 竹本容器 エスコ 竹本容器 トラスコ中山 竹本容器 竹本容器 トラスコ中山 ダリヤ ダリヤ エスコ 日本メデカルサイエンス
                            通常価格 160円 120円 110円 345円 170円 308円 111円 290円 468円 1,125円 15,068円 1,090円 470円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 3日目  
                            容量(ml) ~499 - - ~499 - ~499 - 1001~ - 1000 - 500 -
                            ノズル ノズル無し - ノズル付き ノズル無し ノズル無し - - ノズル無し ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き -
                            その他 - - その他 - - - その他 - イエロー - レッド -
                            商品詳細 容器 - トンガリワンタッチキャップ - スパウド - - 容器 - - - - -
                            容量詳細 331ml - - - - - - 1132ml - - - - -

                            スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました