(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

目盛付容器 キャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

目盛付容器 キャップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
120円
税込単価
132円

【特長】・液量調整に便利なトンガリキャップと目盛付ボトルです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    取手なし
  • 幅(mm):
    ~400
  • 奥行(mm):
    ~250
  • 高さ(mm):
    51~100
  • ノズル:
    ノズル付き
  • 詳細タイプ:
    トンガリキャップ
  • 高さ詳細(mm):
    95
  • 奥行詳細(mm):
    43
  • 幅詳細(mm):
    43
  • トラスココード:
    772-6074
  • 質量(g):
    9.8000
  • 内容量:
    1個

型番

4210281000 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4210281000

1個

10個

120( 132円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・液量調整に便利なトンガリキャップと目盛付ボトルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

目盛付容器 キャップの型番4210281000のページです。
型番4210281000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

目盛付容器 キャップ

目盛付容器 キャップ

    高粘度容器

    高粘度容器

      目盛付容器

      目盛付容器

        キャップボトル フィンガースプレー付

        キャップボトル フィンガースプレー付

          シンプル容器

          シンプル容器

            トンガリキャップ容器 キャップ

            トンガリキャップ容器 キャップ

              TRUSCO GSー55用500ml容器のみ

              TRUSCO GSー55用500ml容器のみ

                スプレー・ポンプ容器 PD-1024B2Aポンプ(白)R150mmM

                スプレー・ポンプ容器 PD-1024B2Aポンプ(白)R150mmM

                  大型容器 持ち手のついた BHO-1000/BHO-3000

                  大型容器 持ち手のついた BHO-1000/BHO-3000

                    ボトル用オプション

                    ボトル用オプション

                      大容量容器スパウト

                      大容量容器スパウト

                        霧状スプレーボトル(置き型)

                        霧状スプレーボトル(置き型)

                          TAKEMOTO アプリケーターSS150 No.1(N)バラ

                          TAKEMOTO アプリケーターSS150 No.1(N)バラ

                            メーカー 竹本容器 竹本容器 竹本容器 トラスコ中山 竹本容器 竹本容器 トラスコ中山 竹本容器 竹本容器 竹本容器 竹本容器 トラスコ中山 竹本容器
                            通常価格 120円 290円 160円 308円 210円 110円 280円 61円 496円 90円 170円 468円 111円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ 取手なし - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) ~400 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) ~250 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 51~100 - - - - - - - - - - - -
                            ノズル ノズル付き - - - - - - - - - - - -

                            目盛付容器 キャップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレー用ノズルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました