(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キヤニオンスプレー H-500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キヤニオンスプレー H-500

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
917円 ~ 1,023円
税込価格
1,009円 ~ 1,125円

【特長】・どのような角度からでも連続噴射が可能です。・吸引口にはネットを採用し...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    500
  • ノズル:
    ノズル付き
  • 容量詳細:
    500
  • 幅(mm):
    110
  • 高さ(mm):
    240
  • 奥行(mm):
    80
  • 質量(g):
    80.000
  • 材質1:
    容器:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    ジャバラホース:低密度ポリエチレン(LDPE)
  • 吐出量(ml):
    1.2
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
レッド
4905459080015
484-2375
1個

5個

1,023( 1,125円 )

1日目

イエロー
4905459080039
484-2383
1個

5個

917( 1,009円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・どのような角度からでも連続噴射が可能です。
・吸引口にはネットを採用し、ゴミの流入による目づまりを防ぎます。
・ノズルを回すと噴霧量の調節が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キヤニオンスプレー H-500

キヤニオンスプレー H-500

    スプレーガン(自在タイプ)

    スプレーガン(自在タイプ)

      スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

      スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

        スプレーガン

        スプレーガン

          ダイヤスプレー アルファ

          ダイヤスプレー アルファ

            セフティー3 オールフリーハンドスプレー

            セフティー3 オールフリーハンドスプレー

              500cc スプレーボトル

              500cc スプレーボトル

                エコノミースプレーガン

                エコノミースプレーガン

                  ダイヤスプレー ロングピストル

                  ダイヤスプレー ロングピストル

                    霧吹き 150ml

                    霧吹き 150ml

                      ハンド式自在スプレー グリーン

                      ハンド式自在スプレー グリーン

                        ダイヤスプレー エクセレント

                        ダイヤスプレー エクセレント

                          トンガリキャップ容器 キャップ

                          トンガリキャップ容器 キャップ

                            メーカー 山崎産業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 フルプラ SK-11 エスコ トラスコ中山 フルプラ アサヒペン トラスコ中山 フルプラ 竹本容器
                            通常価格 917円 839円 989円 720円 1,280円 498円 1,090円 369円 1,289円 390円 737円 2,005円 110円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   3日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            容量(ml) 500 500 500 - 1000 500 500 - 500 ~499 - - -
                            ノズル ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き - ノズル付き - ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き
                            容量詳細 500 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 110 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 240 - - - - - - - - - - - -

                            キヤニオンスプレー H-500 のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ボディーメンテナンスその他
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/20
                            レバーの硬さも悪くなく、一握りの噴霧する量もなかなかいいので手が疲れにくい。先端のダイヤルで霧状の具合やジェットのように調整ができ便利。ただ他のスプレーに比べると便利な分値段は少し高い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました