(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプレーガン(防錆剤対応)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スプレーガン(防錆剤対応)

  • 数量スライド割引
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
924円
税込単価
1,016円

【特長】・水溶性防錆剤を噴霧することができます。・振り子チューブを使用している...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    500
  • ノズル:
    ノズル付き
  • 色:
    その他
  • JANコード:
    4989999365825
  • トラスココード:
    754-2534
  • 質量(g):
    89.000
  • 材質1:
    主要部:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 奥行(mm):
    95
  • 高さ(mm):
    200
  • 色詳細:
    ブラック
  • 幅(mm):
    170
  • 容量詳細(ml):
    500
  • 吐出量(ml):
    約1
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 溶剤系の液体には使用できません。
  • 粘度のある液体は使用できません。
  • 水溶性防錆剤用です。塩酸などの酸性、シンナーなどの溶剤、ガソリンなどの揮発性のある液体、ペンキやのりなど粘性のある液体、強アルカリ性の薬品、およびお湯は使用しないでください。
  • 防錆材を使用後は真水で数回噴射し、容器内に液を残さないでください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSG-5

1個
10

5個

924( 1,016円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水溶性防錆剤を噴霧することができます。
・振り子チューブを使用しているので横向き逆さでも使用できます。
・広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。
・防錆剤が手に付きにくいロータリーノズル付です。
【材質】
・主要部:ポリプロピレン(PP)
・容器:ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 溶剤系の液体には使用できません。
  • 粘度のある液体は使用できません。
  • 水溶性防錆剤用です。塩酸などの酸性、シンナーなどの溶剤、ガソリンなどの揮発性のある液体、ペンキやのりなど粘性のある液体、強アルカリ性の薬品、およびお湯は使用しないでください。
  • 防錆材を使用後は真水で数回噴射し、容器内に液を残さないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプレーガン(防錆剤対応)の型番TSG-5のページです。
型番TSG-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプレーガン(防錆剤対応)

スプレーガン(防錆剤対応)

     エクセレントロングノズル

    エクセレントロングノズル

      スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

      スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

        ダイヤスプレー エクセレント

        ダイヤスプレー エクセレント

          ロングノズルスプレー

          ロングノズルスプレー

            ハンド式自在スプレー グリーン

            ハンド式自在スプレー グリーン

              ダイヤスプレー  スイング500

              ダイヤスプレー スイング500

                高粘度容器

                高粘度容器

                  スプレーガン(泡噴射)

                  スプレーガン(泡噴射)

                    キャニヨン スプレー

                    キャニヨン スプレー

                      タンク用トリガーノズル

                      タンク用トリガーノズル

                        “スプレー用ロングノズル”

                        “スプレー用ロングノズル”

                          プロフォーミー

                          プロフォーミー

                            メーカー トラスコ中山 フルプラ トラスコ中山 フルプラ トラスコ中山 トラスコ中山 フルプラ 竹本容器 トラスコ中山 浅香工業 トラスコ中山 トラスコ中山 ダリヤ
                            通常価格 924円 2,474円 989円 2,005円 900円 737円 1,028円 290円 904円 1,360円 1,067円 257円 2,097円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            容量(ml) 500 - 500 - - - 500 1001~ - - - - 1001~
                            ノズル ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル無し ノズル付き - - - ノズル付き
                            その他 - レッド - ブルー グリーン - その他 レッド - - - -
                            JANコード 4989999365825 - 4989999365856 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 754-2534 - 754-2569 - - - - - - - - - -

                            スプレーガン(防錆剤対応)のレビュー

                            評価 1.0 平均満足度:1.0 3件のレビュー
                            防錆剤を入れる容器として
                            評価 1.0満足度:1.02018/12/01
                            粘度の高いものを入れたら、噴射口からだらだらと垂れてきてしまい、使い勝手が悪いものに感じた。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様のご期待に添えず申し訳ございませんでした。メーカーに確認をしましたところ、本商品は溶剤系・粘度のある液体には使用できないとのことでした。お客様に誤解を与えぬようWEBカタログの内容を修正させて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防錆剤噴霧用
                            評価 1.0満足度:1.02021/11/30
                            ノズルの噴射調整が可能とのことで購入。
                            他の方のレビューにもあるように 数回の使用でレバー付け根のピン状の箇所が戻りにくくなり ペンチで戻して使用。現在は使用中止。個体差があるのかもしれないが要改善と思います。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            いただいたご意見は、メーカーに共有させていただき、今後の改善に努めさせていただきます。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防錆剤での使用
                            評価 1.0満足度:1.02021/05/20
                            粘度の低い防錆剤使用
                            数回の使用でレバー付け根の押し込みがスムーズに戻らなくなり、
                            作業性悪化の為に使用をやめました。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            貴重なご意見有難うございます。頂いたご意見を元に改善に生かしていきたいと思います。今後ともどうぞ宜しくお願いします。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました