(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプレーガン(泡噴射)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スプレーガン(泡噴射)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
904円 ~ 977円
税込価格
994円 ~ 1,075円

【特長】・水溶性の液体噴霧器材として使用できます。・耐久性、経済性に優れていま...

詳細情報を確認する

  • ノズル:
    ノズル付き
  • 色:
    レッド
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 吐出量(ml):
    1.1
  • 耐熱温度(℃):
    50ml
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 溶剤系の液体には使用できません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量(ml)
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
容量詳細(ml)
直径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
500
4989999365832
754-2542
80.000
240
500
100
1個

5個

904( 994円 )

1日目

501~999
4989999365849
754-2551
105.000
270
800
106
1個

5個

977( 1,075円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水溶性の液体噴霧器材として使用できます。
・耐久性、経済性に優れています。
・安定性に優れたボトル形状です。

(i)ご注意

  • 溶剤系の液体には使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプレーガン(泡噴射)

スプレーガン(泡噴射)

    スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

    スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

      スプレーガン

      スプレーガン

        高粘度容器

        高粘度容器

          霧状スプレーボトル(置き型)

          霧状スプレーボトル(置き型)

            スプレーガン(自在タイプ)

            スプレーガン(自在タイプ)

              スプレーガン(防錆剤対応)

              スプレーガン(防錆剤対応)

                キャニヨン スプレー

                キャニヨン スプレー

                  キャップボトル フィンガースプレー付

                  キャップボトル フィンガースプレー付

                     エクセレントロングノズル

                    エクセレントロングノズル

                      プロフォーミー

                      プロフォーミー

                        ダイヤスプレー エクセレント

                        ダイヤスプレー エクセレント

                          ダイヤスプレー アルファ

                          ダイヤスプレー アルファ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 竹本容器 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 浅香工業 トラスコ中山 フルプラ ダリヤ フルプラ フルプラ
                            通常価格 904円 989円 720円 290円 468円 839円 924円 1,360円 308円 2,474円 2,097円 2,005円 1,620円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            ノズル ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル無し ノズル付き ノズル付き ノズル付き - - ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き
                            レッド レッド - その他 - - その他 - - - - - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - 主要部:ポリプロピレン(PP) 主要部:ポリプロピレン(PP) 主要部:ポリプロピレン(PP) - - - - - -
                            吐出量(ml) 1.1 1.1 - - 1.7 1.1 約1 - - - - - -
                            耐熱温度(℃) 50ml 50ml - - - - - - - - - - -

                            スプレーガン(泡噴射)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました