(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

  • 数量スライド割引
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
989円
税込単価
1,088円

【特長】・水溶性の液体噴霧器材として使用できます。・耐久性、経済性に優れていま...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    500
  • ノズル:
    ノズル付き
  • 色:
    レッド
  • JANコード:
    4989999365856
  • トラスココード:
    754-2569
  • 質量(g):
    80.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 高さ(mm):
    236
  • 容量詳細(ml):
    500
  • 直径(mm):
    89
  • 吐出量(ml):
    1.1
  • 耐熱温度(℃):
    50ml
  • 仕様:
    自在タイプ
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 溶剤系の液体には使用できません。

型番

TSG-500FG-R 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSG-500FG-R

1個

5個

989( 1,088円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水溶性の液体噴霧器材として使用できます。
・耐久性、経済性に優れています。
・安定性に優れたボトル形状です。

(i)ご注意

  • 溶剤系の液体には使用できません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプレーガン(泡噴射) 自在タイプの型番TSG-500FG-Rのページです。
型番TSG-500FG-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

スプレーガン(泡噴射) 自在タイプ

    スプレーガン(泡噴射)

    スプレーガン(泡噴射)

      スプレーガン

      スプレーガン

        スプレーガン(自在タイプ)

        スプレーガン(自在タイプ)

          スプレーガン(防錆剤対応)

          スプレーガン(防錆剤対応)

            高粘度容器

            高粘度容器

              キャップボトル フィンガースプレー付

              キャップボトル フィンガースプレー付

                スプレー瓶(500-02)500ml

                スプレー瓶(500-02)500ml

                  ダイヤスプレー エクセレント

                  ダイヤスプレー エクセレント

                    霧状スプレーボトル(置き型)

                    霧状スプレーボトル(置き型)

                       エクセレントロングノズル

                      エクセレントロングノズル

                        ダイヤスプレー  スイング500

                        ダイヤスプレー スイング500

                          プロフォーミー

                          プロフォーミー

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 竹本容器 トラスコ中山 日本メデカルサイエンス フルプラ トラスコ中山 フルプラ フルプラ ダリヤ
                            通常価格 989円 904円 720円 839円 924円 290円 308円 470円 2,005円 468円 2,474円 1,028円 2,097円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            容量(ml) 500 - - 500 500 1001~ ~499 - - - - 500 1001~
                            ノズル ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル無し - - ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き ノズル付き
                            レッド レッド - - その他 その他 - - - - - - -
                            JANコード 4989999365856 - - - 4989999365825 - - - - - - - -
                            トラスココード 754-2569 - - - 754-2534 - - - - - - - -

                            スプレーガン(泡噴射) 自在タイプのレビュー

                            評価 2.0 平均満足度:2.0 3件のレビュー
                            ボディーメンテナンス
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/20
                            カーシャンプーにて実験。確かに泡噴射でしたが、フワフワの泡ではなく液状に近い泡だった。溶剤によっては泡の質感が違うと思うので色々と試してみるのもいいでしょう。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            器具洗浄用
                            評価 1.0満足度:1.02021/12/11
                            好みの洗剤を、霧ではなく泡で噴射できる。霧のように周囲に散ってしまうことがない。市販の泡噴射容器入り洗剤を買って、使い切った後の容器を使ってもよいが、これは自在タイプで、容器をかなり傾けても吸い上げて噴射できるのがよい。ただし、値段が高いのが難点。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            今後の価格設定の際に貴重なご意見として活用させていただきます。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            洗剤用
                            評価 1.0満足度:1.02021/12/05
                            「噴射具合はよい。容器の傾きにも追随する。値段が高いのがネックか。」とレビューしたら、担当者から値段がいくら位なら妥当かと問い合わせがあった。他サイトと比較して値段を提示したが、何の返事もない。販売価格にも反映されていない。担当者が何のために問い合わしてきたのか勘ぐるばかりである。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            今後の価格設定の際に貴重なご意見として活用させていただきます。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました