(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フロロバリア遮光広口瓶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フロロバリア遮光広口瓶

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,040円 ~ 3,619円  特別価格 
税込価格
1,144円 ~ 3,981円  特別価格 

【特長】・従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    PE
  • 材質1:
    本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素処理)
  • 材質2:
    中栓:低密度ポリエチレン
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量範囲(ml)
容量詳細(ml)
JANコード
トラスココード
質量(g)
外径(mm)
口径(mm)
高さ(mm)
目盛間隔(ml)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
500~999
500
4560277213221
420-3267
74.000
-
Φ43
151
50
外径:78mm
1個

5個

1,040( 1,144円 )

1日目

1000~1999
1000
4560277213238
420-3275
96.000
100
Φ43
186
100
外径:101mm
1個

5個

1,810( 1,991円 )

2日目

2000~
2000
4560277213245
420-3283
180.000
-
Φ75
234
100
外径:127mm
1個

5個

3,619円

3,524

( 3,876円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。
・通常のポリ瓶よりも耐薬品性とガスバリア性に優れます。
【用途】
・揮発性の高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フロロバリア遮光広口瓶

フロロバリア遮光広口瓶

    PE広口遮光瓶

    PE広口遮光瓶

      サンプラ PE広口遮光瓶 10L (8本入)

      サンプラ PE広口遮光瓶 10L (8本入)

        サンプラ PE広口遮光瓶 3L (30本入)

        サンプラ PE広口遮光瓶 3L (30本入)

          TARSONS 褐色角型瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

          TARSONS 褐色角型瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

            TARSONS 褐色角型瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

            TARSONS 褐色角型瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

              TARSONS 褐色角型瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml

              TARSONS 褐色角型瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml

                TARSONS 褐色角型瓶 HDPE製/蓋:PP製 2000ml

                TARSONS 褐色角型瓶 HDPE製/蓋:PP製 2000ml

                  TARSONS 褐色角型瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

                  TARSONS 褐色角型瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml

                    TARSONS 沈殿瓶(捻蓋付) PP製 250ml

                    TARSONS 沈殿瓶(捻蓋付) PP製 250ml

                      TARSONS 沈殿瓶(捻蓋付) PP製 500ml

                      TARSONS 沈殿瓶(捻蓋付) PP製 500ml

                        PFA広口ボトル(中栓なし)

                        PFA広口ボトル(中栓なし)

                          PPボトル細口

                          PPボトル細口

                            メーカー サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS サンプラテック サンプラテック
                            通常価格 1,040円 14,841円 17,762円 24,266円 314円 987円 207円 1,800円 475円 1,041円 1,154円 4,080円 25,939円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   7日目   7日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   7日目  
                            本体材質 PE PE PE PE PE PE PE PE PE PP PP PFA -
                            材質1 本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素処理) ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - ふっ素樹脂(PFA) ポリプロピレン
                            材質2 中栓:低密度ポリエチレン - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - 1個 -

                            フロロバリア遮光広口瓶のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました