(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PE広口遮光瓶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PE広口遮光瓶【50個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,841円
税込単価
16,325円

【特長】・高い遮光性により光の透過率が低く、ほぼ0%を達成しています。・USP...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    PE
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 目盛間隔(ml):
    100
  • 耐熱温度:
    80℃

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量範囲(ml)
容量詳細(ml)
JANコード
トラスココード
質量(g)
口径(mm)
高さ(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2913

1000~1999
1000
4560277212552
354-0928
6000.0
Φ43
187
中栓付、目盛付、外径:100mm
1箱(50本)

1パック

50個入り

14,841( 16,325円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い遮光性により光の透過率が低く、ほぼ0%を達成しています。
・USP(アメリカ薬局方)基準準拠品です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PE広口遮光瓶の型番2913のページです。
型番2913に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PE広口遮光瓶

PE広口遮光瓶

    フロロバリア遮光広口瓶

    フロロバリア遮光広口瓶

      TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 4ml

      TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 4ml

        TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 8ml

        TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 8ml

          TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋) PP製 1ml (1000個入)

          TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋) PP製 1ml (1000個入)

            TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

            TARSONS 広口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

              TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 0.5ml 色:A

              TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 0.5ml 色:A

                TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 1.5ml 色:N

                TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 1.5ml 色:N

                  TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 15ml

                  TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 15ml

                    TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 10ml

                    TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 10ml

                      TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 0.5ml 色:N

                      TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 0.5ml 色:N

                        TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 1.5ml 色:A

                        TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 1.5ml 色:A

                          TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

                          TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 250ml

                            メーカー サンプラテック サンプラテック TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS
                            通常価格 14,841円 1,040円 145円 102円 20,133円 420円 43,733円 19,200円 161円 333円 38,400円 21,867円 319円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            本体材質 PE PE PE PE PP PE PP PP PE PP PP PP PE
                            材質1 ポリエチレン(PE) 本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素処理) - - - - - - - - - - -
                            目盛間隔(ml) 100 - - - - - - - - - - - -
                            耐熱温度 80℃ - - - - - - - - - - - -

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました