(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
PPサンプラボトル広口 (20ml~1000ml)
  • 数量スライド割引

PPサンプラボトル広口 (20ml~1000ml) (レビュー)

通常価格(税別)
71円 ~ 340円
税込価格
78円 ~ 374円
通常出荷日
2日目
【特長】
・ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています
・キャップ内側のインナーリングが本体口部をしっかりシールします

PPサンプラボトル広口 (20ml~1000ml)のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    液体のサンプル入れ
    評価 5.0満足度:5.02018/09/24
    水系の液体のサンプル容器として使用。中蓋がなくても、しっかり密閉されるし、容器の耐久性もあります。容器も半透明なので、内容量や色を確認できます。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    溶剤の保存
    評価 4.0満足度:4.02018/03/01
    この広口びんシリーズは容器の透明度がかなり高く、中身の状態をはっきり認識しやすいです。誤認しにくくなりますし容量も確認しやすいです。当社では保存用にはこのシリーズを使用しております。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    液体サンプリングボトルとして使用
    評価 4.0満足度:4.02022/02/02
    液体サンプリングの保存用として使用、今まで空ペットボトル等を使用してましたが、ちゃんとした容器を使用する事になり、お安いこちらの容器を選びました。要望を満たした商品です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    余分潤滑油の収集
    評価 5.0満足度:5.02021/10/11
    部品圧入する前に、潤滑油を塗布する必要がある。塗布後余分のものを容器に収集する必要がある。収集容器として本製品を使う。問題ないです。
    とても使いやすい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    タップペースト用に
    評価 5.0満足度:5.02021/04/08
    耐薬品と書いてあるので、油にも強いかな?と思い
    タップペーストを持ち歩くのに購入しました。
    今のところ問題なく、口から漏れるようなこともないので
    よかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PPサンプラボトル広口 (20ml~1000ml)

PPサンプラボトル広口 (20ml~1000ml)

    PEボトル細口瓶

    PEボトル細口瓶

      PE細口瓶

      PE細口瓶

        サンプラ 角瓶A型 500mL (100本入)

        サンプラ 角瓶A型 500mL (100本入)

          サンプラ 角瓶A型 1L (50本入)

          サンプラ 角瓶A型 1L (50本入)

            サンプラ 角瓶A型 100mL (200本入)

            サンプラ 角瓶A型 100mL (200本入)

              サンプラ 角瓶A型 250mL (100本入)

              サンプラ 角瓶A型 250mL (100本入)

                広口瓶 クイックボトル

                広口瓶 クイックボトル

                  サンプラ PE広口瓶 3L (30本入)

                  サンプラ PE広口瓶 3L (30本入)

                    サンプラ PE広口瓶 50mL (400本入)

                    サンプラ PE広口瓶 50mL (400本入)

                      サンプラ PE広口瓶 10L (8本入)

                      サンプラ PE広口瓶 10L (8本入)

                        サンプラ PE広口瓶 30mL (400本入)

                        サンプラ PE広口瓶 30mL (400本入)

                          サンプラ 角瓶B型 1L (100個入)

                          サンプラ 角瓶B型 1L (100個入)

                            メーカー サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック
                            通常価格 71円 12,200円 12,981円 28,523円 19,808円 29,942円 17,891円 11,923円 25,344円 26,677円 15,381円 23,354円 26,849円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目  
                            本体材質 PP - - PP PP PP PP PE PE PE PE PE -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) ポリエチレン キャップ:ポリエチレン キャップ:ポリエチレン キャップ:ポリエチレン キャップ:ポリエチレン 本体:ポリエチレン(PE) - - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。