(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帯電防止PEボトル広口

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:25499
帯電防止PEボトル広口 タイデンボウシPEボトルヒロクチ

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
226円
税込単価
249円

帯電防止機能付きの広口プラスチックボトル。【特長】・通常のポリ瓶に帯電防止とい...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    PE
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品仕様

帯電防止PEボトル広口シリーズの外観

帯電防止PEボトル広口シリーズの外観

帯電防止PEボトル広口シリーズの寸法図

帯電防止PEボトル広口シリーズの寸法図

25005のサイズ

  • A:89(±2)mm
  • B:50.5(±1)mm
  • C:30.7(±0.5)mm
  • D:17(±0.5)mm
  • E:49(±1)mm
  • F:7.7(±0.5)mm
  • G:38.2(±0.5)mm

25006のサイズ

  • A:146(±2)mm
  • B:77.5(±1)mm
  • C:43.1(±0.5)mm
  • D:19.5(±0.5)mm
  • E:63(±1)mm
  • F:9.5(±0.5)mm
  • G:51.3(±0.5)mm

25007のサイズ

  • A:183(±2)mm
  • B:100(±1)mm
  • C:43.3(±0.5)mm
  • D:19.5(±0.5)mm
  • E:63(±1)mm
  • F:9.5(±0.5)mm
  • G:51.1(±0.5)mm

25499のサイズ

  • A:118(±2)mm
  • B:62.5(±1)mm
  • C:30.7(±0.5)mm
  • D:17(±0.5)mm
  • E:49(±1)mm
  • F:7.7(±0.5)mm
  • G:38.2(±0.5)mm
商品ID商品名外径×全高(mm)規格口内径(mm)容量
25005帯電防止PEボトル広口51φ×90100ml30φ100ml
25006帯電防止PEボトル広口78φ×151500ml43φ500ml
25007帯電防止PEボトル広口100φ×1861L43φ1L
25499帯電防止PEボトル広口63φ×121250ml31φ250ml

製品比較情報

他社製品とのスチロールボールでの帯電比較。

帯電防止PEボトル広口の使用イメージ

帯電防止PEボトル広口の使用イメージ

他社製品の使用イメージ

他社製品の使用イメージ

粉体保存容器として

  • 電荷を帯び易い通常のプラスチックボトル(電気抵抗値約1×10の16乗Ω)と比較して、帯電防止PEボトルの電気抵抗値は約1×10の8乗~110の10乗Ω。
  • 静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができる。
  • 粉体の封入や取り出しの際のロスや煩わしさを無くすことが可能。
  • 一般容器としても有効で、静電気による塵の付着を防止できる。
商品情報を表示

25499 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量範囲(ml)
容量詳細(ml)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
口径(mm)
高さ(mm)
目盛間隔(ml)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25499

250~499
250
4560277213214
420-3259
30.500
ポリエチレン(PE)
Φ31
121
25
外径(mm):63
1個

10個

226( 249円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

帯電防止機能付きの広口プラスチックボトル。
【特長】
・通常のポリ瓶に帯電防止という新たな機能を持たせた。
・パーティクル付着の防止、内容物の絶縁破壊の危険性防止など、ポリ瓶では意外と無かった機能を付加。
・特殊なポリマー型帯電防止剤で半永続的な帯電防止効果が期待できる。
・※素材の耐薬品性をご確認ください。
【用途】
・粉体保存用のボトルとして最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

帯電防止PEボトル広口の型番25499のページです。
型番25499に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

帯電防止PEボトル広口

帯電防止PEボトル広口

    サンプラ フロロバリアPEボトル広口 1L (50本入)

    サンプラ フロロバリアPEボトル広口 1L (50本入)

      サンプラ フロロバリアPEボトル広口 500mL (50本入)

      サンプラ フロロバリアPEボトル広口 500mL (50本入)

        広口瓶 クイックボトル

        広口瓶 クイックボトル

          サンプラ フロロバリアPEボトル広口 100mL (200本入)

          サンプラ フロロバリアPEボトル広口 100mL (200本入)

            PPナンコー瓶

            PPナンコー瓶

              PE広口滅菌瓶(EOG滅菌)

              PE広口滅菌瓶(EOG滅菌)

                サンプラ PE広口瓶 30mL (400本入)

                サンプラ PE広口瓶 30mL (400本入)

                  サンプラ PE広口瓶 3L (30本入)

                  サンプラ PE広口瓶 3L (30本入)

                    サンプラ PE広口瓶 50mL (400本入)

                    サンプラ PE広口瓶 50mL (400本入)

                      サンプラ PE広口瓶 10L (8本入)

                      サンプラ PE広口瓶 10L (8本入)

                        PPパック

                        PPパック

                          JK-ボトル 細口 遮光

                          JK-ボトル 細口 遮光

                            メーカー サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック 瑞穂化成工業 サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック 瑞穂化成工業 コクゴ
                            通常価格 205円 70,900円 39,400円 11,923円 77,700円 275円 193円 23,354円 25,344円 26,677円 15,381円 227円 100円
                            通常出荷日 1日目   7日目   7日目   1日目~   7日目   1日目   4日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目~   5日目~  
                            本体材質 PE - - PE - PP PE PE PE PE PE PP PE
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            帯電防止PEボトル広口のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            製品送付の際に
                            評価 3.0満足度:3.02020/04/08
                            帯電防止の商品であるため、この商品を選定しました。自社製品である電子部品を入れて、お客様へ送付する際に使用する予定で購入しました。今まではトレーなどを使用しておりましたが、量的に入らないため、この商品が候補に上がりました。実際まだ使用していませんが、キズなどの問題があるため現在採用するかどうかを検討中です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            25005
                            25006
                            25007
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量範囲
                            (ml)
                            容量詳細
                            (ml)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 口径(mm) 高さ(mm) 目盛間隔(ml) 仕様 内容量

                            205円

                            ( 226円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            100~2491004560277213184420-322421.500ポリエチレン(PE)Φ319010外径(mm):51-

                            370円

                            ( 407円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            500~9995004560277213191420-323261.000-Φ43151-外径(mm):78-

                            539円

                            ( 593円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1000~199910004560277213207420-324189.000-Φ43186-外径(mm):100-

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました