(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

広口瓶 クイックボトル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

広口瓶 クイックボトル【30~100個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,923円 ~ 18,675円
税込価格
13,115円 ~ 20,543円

【特長】・特殊シール構造により非常にシール性の高いPEボトルです。・中栓の取り...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    PE
  • 材質1:
    本体:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    キャップ:ポリプロピレン(PP)
  • 耐熱温度:
    80℃

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量範囲(ml)
容量詳細(ml)
JANコード
トラスココード
質量(g)
口径(mm)
高さ(mm)
目盛間隔(ml)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
250~499
250
4560277212590
354-0596
3100.0
Φ32.8
125
25
中栓なし、外径:62.5mm
1箱(100本)

1パック

100個入り

11,923( 13,115円 )

2日目

1000~1999
1000
4560277212613
354-0618
4180.0
Φ41.2
197
50
中栓なし、外径:95.0mm
1箱(50本)

1パック

50個入り

13,268( 14,595円 )

4日目

2000~
2000
4560277212620
354-0626
4950.0
Φ75.9
246
100
中栓なし、外径:121.0mm
1箱(30本)

1パック

30個入り

18,675( 20,543円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊シール構造により非常にシール性の高いPEボトルです。
・中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。
・キャップがクリアなので上から内容物の確認ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

広口瓶 クイックボトル

広口瓶 クイックボトル

    サンプラ フロロバリアPEボトル広口 100mL (200本入)

    サンプラ フロロバリアPEボトル広口 100mL (200本入)

      サンプラ フロロバリアPEボトル広口 500mL (50本入)

      サンプラ フロロバリアPEボトル広口 500mL (50本入)

        サンプラ フロロバリアPEボトル広口 1L (50本入)

        サンプラ フロロバリアPEボトル広口 1L (50本入)

          帯電防止PEボトル広口

          帯電防止PEボトル広口

            サンプラ PE広口瓶 50mL (400本入)

            サンプラ PE広口瓶 50mL (400本入)

              サンプラ PE広口瓶 30mL (400本入)

              サンプラ PE広口瓶 30mL (400本入)

                サンプラ PE広口瓶 3L (30本入)

                サンプラ PE広口瓶 3L (30本入)

                  サンプラ PE広口瓶 10L (8本入)

                  サンプラ PE広口瓶 10L (8本入)

                    サンプラ 角瓶B型 1L (100個入)

                    サンプラ 角瓶B型 1L (100個入)

                      サンプラ 角瓶A型 100mL (200本入)

                      サンプラ 角瓶A型 100mL (200本入)

                        サンプラ 角瓶A型 250mL (100本入)

                        サンプラ 角瓶A型 250mL (100本入)

                          サンプラ 角瓶A型 500mL (100本入)

                          サンプラ 角瓶A型 500mL (100本入)

                            メーカー サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック サンプラテック
                            通常価格 11,923円 77,700円 39,400円 70,900円 205円 26,677円 23,354円 25,344円 15,381円 26,849円 29,942円 17,891円 28,523円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   7日目   7日目   1日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   7日目   7日目   7日目  
                            本体材質 PE - - - PE PE PE PE PE - PP PP PP
                            材質1 本体:ポリエチレン(PE) ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - - - - - - キャップ:ポリエチレン キャップ:ポリエチレン キャップ:ポリエチレン
                            材質2 キャップ:ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -
                            耐熱温度 80℃ - - - - - - - - - - - -

                            広口瓶 クイックボトルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました