(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

道具箱 RVBOX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

道具箱 RVBOX

  • 数量スライド割引
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
1,736円 ~ 2,313円
税込価格
1,910円 ~ 2,544円

車のラゲッジスペースでサブトランクとして使用するのに最適な道具箱。【特長】・ワ...

詳細情報を確認する

  • 奥行範囲(mm):
    301~400
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

道具箱 RVBOXの仕様

RVBOX 770F

RVBOX 770F
商品サイズ
外寸 : 幅約77×奥行約32×高さ約15.5cm
内寸 : 幅約71×奥行約23.5×高さ約13.2cm
耐荷重 フタ : 約30kg
主要材質 : ポリプロピレン

RVBOX 600F

RVBOX 600F
車内の小物収納に最適な多目的収納ボックス。
踏み台にもなる頑丈なボディ。
商品サイズ
外寸 : 幅約60×奥行約37.2×高さ約22cm
内寸 : 幅約51×奥行約28×高さ約18cm
耐荷重 フタ : 約30kg
主要材質 : ポリプロピレン

RVBOX 450F

RVBOX 450F
三角表示板(コンパクトタイプ)やパンタジャッキ、クロスレンチなどの収納に最適。
ゴム足付きで、運転中も滑りにくくなっている。
商品サイズ
外寸 : 幅約45×奥行約40×高さ約15.5cm
内寸 : 幅約40×奥行約32×高さ約12.5cm
主要材質 : ポリプロピレン

RVBOX 1150F

RVBOX 1150F
商品サイズ
外寸 : 幅約115×奥行約35×高さ約15.5cm
内寸 : 幅約109×奥行約26×高さ約12.5cm
主要材質 : ポリプロピレン

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口範囲(mm)
高さ範囲(mm)
外寸(間口×奥行×高さ)(mm)
内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
耐荷重(kg)
JANコード
トラスココード
材質1
容量(L)
天板耐荷重(kg)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~500
301~400
グレー/ダークグレー
420×375×330
320×275×275
80
4905009027774
355-8703
ポリプロピレン(PP)
28
80
1.82
1台

5個

1,736( 1,910円 )

2日目

501~700
301~400
グレー/ダークグレー
615×375×330
495×275×290
80
4905009372027
355-8711
ポリプロピレン(PP)
40
80
2.6
1台

5個

2,313( 2,544円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

車のラゲッジスペースでサブトランクとして使用するのに最適な道具箱。
【特長】
・ワンボックスカーやミニバンのラゲッジスペースでサブトランクとして最適。
・ヒンジ付で開閉しやすい。
・RV770F、RV900F、RV1150Fは移動可能な仕切り板付。
・主要材質はポリプロピレン。
【用途】
・収納用品として最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

道具箱 RVBOX

道具箱 RVBOX

    道具箱 RVBOX(仕切板付)

    道具箱 RVBOX(仕切板付)

      道具箱(引出し付)

      道具箱(引出し付)

        道具箱 カートランク(キャスター付)

        道具箱 カートランク(キャスター付)

          道具箱 ワイドストッカー WY-540・780

          道具箱 ワイドストッカー WY-540・780

            道具箱 トランクカーゴ

            道具箱 トランクカーゴ

              道具箱 RVBOX(キャリータイプ)

              道具箱 RVBOX(キャリータイプ)

                ディスクグラインダーケース DC

                ディスクグラインダーケース DC

                  メッシュボックス ワーク・イン(ボックスコンテナ)

                  メッシュボックス ワーク・イン(ボックスコンテナ)

                    道具箱 ベランダスリム100

                    道具箱 ベランダスリム100

                      15/25L 収納ケース

                      15/25L 収納ケース

                        arMorgard 道具箱“tuffbank” 専用キャスター

                        arMorgard 道具箱“tuffbank” 専用キャスター

                          オールインボックス

                          オールインボックス

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ リス興業 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ トラスコ中山 アイリスオーヤマ アステージ 天馬 天馬 エスコ ARMORGARD アステージ
                            通常価格 1,736円 4,142円 9,229円 12,657円 2,303円 2,310円 8,911円 3,379円 1,173円 6,303円 2,179円 27,842円 1,065円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   1日目   3日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   2日目   2日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            奥行範囲(mm) 301~400 301~400 451~ 401~450 - 301~400 401~450 - - 301~400 301~400 - -
                            内容量 1台 1台 - 1セット(仕切り板×2、水抜き栓×2、固定用ベルト×2、固定用フック大・小×各2、工具トレー×1) - - 1台 - - - - - -

                            道具箱 RVBOXのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            製品を入れて納入するので。
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/11
                            製品を入れるときに軽くて丈夫な箱を探していました。ちょうどいい大きさで良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備の予備品の保管
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/06
                            長尺の設備の予備品(セラミックの棒状のもの)を保管する容器を探していた。強度があり、しっかり蓋もできるので壊れやすいものも安心して保管できる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            長物の保管
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/09
                            細長い部材を保管するのに重宝しています。強度ももうしぶんありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の通箱として
                            評価 4.0満足度:4.02018/04/30
                            思っていたより丈夫で軽いので、製品を入れても持ち運びが楽にできるようになった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            道具箱カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました