(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンテナバッグ クロスタイコン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:13-141
コンテナバッグ クロスタイコン コンテナバッグ クロスタイコン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,177円
税込単価
4,595円

耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製で、土木建築現場などで使用できます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナバッグ
  • 外径(mm):
    φ1100
  • 高さ(mm):
    1060
  • 投入口外径(mm):
    φ1100
  • 投入口高さ(mm):
    700
  • 排出口外径(mm):
    φ500
  • 排出口高さ(mm):
    500
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 最大充填荷重(kg):
    1000
  • 投入口寸法(mm)間口×奥行×高さ:
    1100×1100×700

Loading...

 
カタログを表示

13-141 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ラミネート
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

13-141

なし
461-8416
2200
1個

1個

4,177( 4,595円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製で、土木建築現場などで使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンテナバッグ クロスタイコンの型番13-141のページです。
型番13-141に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンテナバッグ クロスタイコン

コンテナバッグ クロスタイコン

    コンテナバッグ(角型)

    コンテナバッグ(角型)

      コンテナバッグカバー

      コンテナバッグカバー

        コンテナバッグ 丸型(短期使用タイプ)

        コンテナバッグ 丸型(短期使用タイプ)

          フレキシブルコンテナバッグ

          フレキシブルコンテナバッグ

            TRUSCO コンテナバッグ(高耐候性)

            TRUSCO コンテナバッグ(高耐候性)

              MATAI フレキシブルコンテナバッグ

              MATAI フレキシブルコンテナバッグ

                コンテナバッグ(最大充填質量1000kg)

                コンテナバッグ(最大充填質量1000kg)

                  コンテナバッグ(最大充填質量500/1000kg)

                  コンテナバッグ(最大充填質量500/1000kg)

                    コンテナバッグ(特殊タイプ) 超大型タイプ

                    コンテナバッグ(特殊タイプ) 超大型タイプ

                      コンテナバッグ(最大充填質量200~1000kg)

                      コンテナバッグ(最大充填質量200~1000kg)

                        コンテナバッグ(特殊タイプ) 長尺タイプ

                        コンテナバッグ(特殊タイプ) 長尺タイプ

                          コンテナバッグ(エコノミータイプJIS Z1651 2008準拠品)

                          コンテナバッグ(エコノミータイプJIS Z1651 2008準拠品)

                            メーカー 太陽工業 吉野 吉野 コンドーテック 日本マタイ トラスコ中山 日本マタイ 吉野 吉野 吉野 吉野 吉野 トラスコ中山
                            通常価格 4,177円 1,772円 1,233円 1,599円 4,008円 6,712円 5,036円 3,061円 2,772円 7,300円 2,195円 4,876円 2,949円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ コンテナバッグ コンテナバッグ コンテナバッグオプション コンテナバッグ - コンテナバッグ - コンテナバッグ コンテナバッグ コンテナバッグ コンテナバッグ コンテナバッグ -
                            外径(mm) φ1100 - 1465 - 1100 - 1100 1100 - 1800 - - 1100
                            高さ(mm) 1060 - 1700 - 1150 800 1070 - - 1200 - 780 1060
                            投入口外径(mm) φ1100 - - - - - - - - - - - -
                            投入口高さ(mm) 700 - - - - - - - - - - - -

                            コンテナバッグ クロスタイコンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            13-161
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ラミネート トラスココード 質量(g) 内容量

                            4,714円

                            ( 5,185円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            あり461-842424001枚

                            コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました