(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

潤滑油用角筒シングルタンク(109L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

潤滑油用角筒シングルタンク(109L)

通常価格(税別)
82,212円 ~ 83,147円
税込価格
90,433円 ~ 91,462円

【特長】・置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。・20Lペール缶が5...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質(本体):
    その他
  • 容量:
    109L
  • 色:
    ブルー
  • 材質1:
    電気亜鉛メッキ鋼板
  • 内容積(L):
    121
  • アンカー穴径(mm):
    Φ14
  • 外形寸法(mm)奥行:
    425
  • 外形寸法(mm)間口:
    425
  • アンカーピッチ(mm):
    381×381
  • 付属品:
    3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)高さ
タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
標準
761-2460
27000.0
1090
標準
1台

1個

83,147( 91,462円 )

1日目

ペール缶受台付
761-2478
31000.0
1240
ペール缶受台付
1台

1個

82,212( 90,433円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。
・20Lペール缶が5個分保管できます。
・直視式油量計で残量が簡単に確認できます。
【用途】
・潤滑油用。(廃油不可)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

潤滑油用角筒シングルタンク(109L)

潤滑油用角筒シングルタンク(109L)

    廃油タンク

    廃油タンク

      オイルタンク 省スペース ロングレッグタイプ

      オイルタンク 省スペース ロングレッグタイプ

        潤滑油用角筒シングルタンク(240L)

        潤滑油用角筒シングルタンク(240L)

          省スペースタイプ

          省スペースタイプ

            薬液タンクZ型(密閉型)

            薬液タンクZ型(密閉型)

              防油堤

              防油堤

                薬注タンク

                薬注タンク

                  オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

                  オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

                    オーティ・マットー ボイラーハウス

                    オーティ・マットー ボイラーハウス

                      密閉丸型タンク(完全液出しタイプ)

                      密閉丸型タンク(完全液出しタイプ)

                        A型密閉円筒型タンク

                        A型密閉円筒型タンク

                          UL型タンク密閉丸型

                          UL型タンク密閉丸型

                            メーカー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー ダイライト オーティ・マットー スイコー オーティ・マットー オーティ・マットー スイコー ダイライト スイコー
                            通常価格 82,212円 87,486円 138,333円 105,039円 72,874円 36,350円 121,693円 44,784円 59,743円 67,610円 81,008円 37,607円 442,713円
                            通常出荷日 1日目   8日目   11日目   4日目~   4日目   8日目   5日目~   8日目~   4日目   4日目   4日目   5日目~   14日目  
                            商品タイプ タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク その他 - - -
                            材質(本体) その他 その他 その他 その他 - ポリエチレン その他 ポリエチレン その他 - ポリエチレン - -
                            容量 109L - 476L 240L - - - - - - - - -
                            ブルー - - アイボリー - - - - - - - - -
                            材質1 電気亜鉛メッキ鋼板 電気亜鉛メッキ鋼板 熱間圧延鋼板 電気亜鉛メッキ鋼板 熱間圧延鋼板 - - - 溶融亜鉛メッキ鋼板 電気亜鉛メッキ鋼板 - - -

                            潤滑油用角筒シングルタンク(109L)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました