(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックパレット GT-1012D4

プラスチックパレット GT-1012D4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,823円 ~ 20,503円
税込価格
16,305円 ~ 22,553円

軽量・高剛性なプラスチックパレット GTパレット(片面四方差し)。【特長】・格...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    グレー
  • 仕様:
    4方差し
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1200
  • 奥行 (mm):
    1000
  • 高さ・厚み (mm):
    150
  • 詳細タイプ:
    片面四方差し
  • 差込口寸法(間口側)幅(mm):
    260
  • 差込口寸法(間口側)高さ(mm):
    88
  • 差込口寸法(奥行側)幅(mm):
    260
  • 差込口寸法(奥行側)高さ(mm):
    88
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 中央桁幅(mm):
    190
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

プラスチックパレット(平置き段積み仕様限定タイプ)の特長

プラスチックパレット GTパレット(片面四方差し) 1200×1000mm・1100×1000mm:関連画像

SK-GT-1111D4-2-GLの外観

  • 適合機器:ハンドパレットトラック、フォークリフト
  • 材質:ポリプロピレン(PP)
  • 生産国:日本
品番 最大動荷重
(kg)
最大静荷重
(kg)
間口×奥行×高さ
(mm)
差込口寸法(間口側)
幅×高さ(mm)
差込口寸法(奥行側)
幅×高さ(mm)
中央桁幅
(mm)
質量
(kg)
SK-GT-1012D4-2-GLA 1000 4000 グレー 1200×1000×150 260×88 260×88 190 11.4
SK-GT-1111D4-2-GL 1000 4000 グレー 1100×1100×150 260×88 260×88 190 11.8
SK-GT-1111D4-3-GLA 1000 4000 グレー 1100×1100×150 260×88 260×88 190 14.6

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
適合機器
仕様詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
479-7167
11400.0
-
ハンドパレットトラック、フォークリフト
平置き段積み使用限定
1枚

1個

14,823( 16,305円 )

8日目

479-7175
16800.0
150
-
-
1枚

1個

20,503( 22,553円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量・高剛性なプラスチックパレット GTパレット(片面四方差し)。
【特長】
・格子リブ構造により剛性をアップさせ、ハンドパレットトラックの乗り上げによる破損を防ぐ。
・裏面「田」の字構造のため、フォークリフト使用時にキャスターの逃げ面を設置。
・ハンドパレットトラックが使用できるパレット。
・上面デッキボード:大きな開口部を無くし、パレット全体の剛性をアップ。
・下面デッキボード:ハンドパレットトラック乗り上げ部も補強を施し、破損を軽減。
【用途】
・井の字状のラック保管。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックパレット GT-1012D4

プラスチックパレット GT-1012D4

    三甲 プラスチックパレット SK-D4

    三甲 プラスチックパレット SK-D4

      プラスチックパレット NPC PALLET 印刷業界向け

      プラスチックパレット NPC PALLET 印刷業界向け

        プラスチックパレット D2ー1111

        プラスチックパレット D2ー1111

          プラスチックパレット R2-1111

          プラスチックパレット R2-1111

            プラスチックパレット D4-1111-2N

            プラスチックパレット D4-1111-2N

              プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定・軽量タイプ)

              プラスチックパレット(平置キ段積ミ使用限定・軽量タイプ)

                プラスチックパレット(自動倉庫対応・ノンスリップ)

                プラスチックパレット(自動倉庫対応・ノンスリップ)

                  プラスチックパレット D4ー1113ー2

                  プラスチックパレット D4ー1113ー2

                    プラスチックパレット D4ー1011ー2

                    プラスチックパレット D4ー1011ー2

                      プラスチックパレット GT-1111D4

                      プラスチックパレット GT-1111D4

                        プラスチックパレット D4ー1111ー3

                        プラスチックパレット D4ー1111ー3

                          プラスチックパレット D4ー1012ー5

                          プラスチックパレット D4ー1012ー5

                            メーカー 三甲 三甲 日本プラパレット 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 14,823円 6,429円 27,112円 26,283円 17,860円 20,791円 5,053円 20,433円 25,966円 24,029円 11,371円 13,443円 15,043円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ パレット パレット パレット - - パレット - パレット - - パレット - パレット
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン+ガラス長繊維+MDF - - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - - - ポリプロピレン(PP)
                            グレー - グレー ライトブルー ライトブルー ライトブルー - ライトブルー ライトブルー ライトブルー - - -
                            仕様 4方差し 4方差し 4方差し - - 4方差し - 4方差し - - 4方差し - -
                            最大静荷重 (kg) 4000 - - 4000 4000 4000 - 4000 4000 - 4000 4000 2000

                            プラスチックパレット GT-1012D4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました