(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールケース スーパーバスケット(容量32L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールケース スーパーバスケット(容量32L)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,237円
税込価格
1,361円

【特長】・強固なハンドルで重い物も収納可能です。・内側リブ設計で強度抜群のプロ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン
  • 色:
    その他
  • 容量(L):
    32
  • 外形間口(mm):
    465
  • 外形奥行(mm):
    385
  • 外形高さ(mm):
    280
  • 仕切板(枚):
    1
  • 仕様:
    サイド取手付
  • 質量(kg):
    1.4
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 仕切板は別売りとなります。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラウン
4963241007121
487-3866
1個

6個

1,237( 1,361円 )

2日目

グリーン
4963241007107
487-3874
1個

6個

1,237( 1,361円 )

2日目

レッド
4963241007114
487-3882
1個

6個

1,237( 1,361円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強固なハンドルで重い物も収納可能です。
・内側リブ設計で強度抜群のプロ仕様バスケットです。
・積重ねができます。
【用途】
・大型工具、道具が楽々収納可能。
・徳用ビス箱の収納に。

(i)ご注意

  • 仕切板は別売りとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールケース スーパーバスケット(容量32L)

ツールケース スーパーバスケット(容量32L)

    ツールケース スーパーバスケット(18L)

    ツールケース スーパーバスケット(18L)

      ショッピングバスケット

      ショッピングバスケット

        メッシュコンテナ BK型(ネスティング/スタッキング両方)

        メッシュコンテナ BK型(ネスティング/スタッキング両方)

          折りたたみメッシュコンテナ

          折りたたみメッシュコンテナ

            メッシュコンテナ

            メッシュコンテナ

              メッシュコンテナ MC型

              メッシュコンテナ MC型

                メッシュコンテナ BK型(ネスティングタイプ)

                メッシュコンテナ BK型(ネスティングタイプ)

                  サンテナーA

                  サンテナーA

                    ツールケース スーパーバスケット 専用仕切板

                    ツールケース スーパーバスケット 専用仕切板

                      L型メッシュトレー

                      L型メッシュトレー

                        サンコー サンテナーB#31

                        サンコー サンテナーB#31

                          メッシュコンテナ サンテナー(Bタイプ)

                          メッシュコンテナ サンテナー(Bタイプ)

                            メーカー リングスター リングスター 太幸 積水テクノ成型 アイリスオーヤマ トラスコ中山 アイリスオーヤマ 積水テクノ成型 三甲 リングスター 積水テクノ成型 三甲 三甲
                            通常価格 1,237円 1,085円 775円 5,958円 1,520円 2,858円 849円 4,572円 1,982円 187円 2,381円 4,837円 2,406円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   2日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   8日目   1日目~  
                            商品タイプ その他 その他 その他 メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ その他 - - メッシュコンテナ
                            材質(本体) ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン - ポリプロピレン ポリプロピレン - -
                            その他 その他 - ブルー その他 半透明 その他 ブルー - その他 その他 - -
                            容量(L) 32 18 - - - - - - - - - - -
                            外形間口(mm) 465 370 - - - - - - - - - - -

                            ツールケース スーパーバスケット(容量32L)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            キャリーケース
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/30
                            この商品は社内で物品等の運搬(持ち運び)用に使用しています。建屋内が広いのでキャリーケースが必要になり、購入しました。通常使用には問題ないように思いますが、時々重量物を入れて持ち運ぶ際に取っ手部分が角張っているので、持ちにくく痛い時があります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました