(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DNコンテナー(ポリプロピレン製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DNコンテナー(ポリプロピレン製)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,028円 ~ 3,753円  特別価格 
税込価格
2,231円 ~ 4,128円  特別価格 

使用しないときは省スペース化可能な部品保管や輸送用のボックス型コンテナ。【特長...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

スタッキング・ネスティングが可能なコンテナー

・異色方向、異なる形状でのスタッキングが可能。 ・180°回転することでネスティング可能。

・異色方向、異なる形状でのスタッキングが可能。
・180°回転することでネスティング可能。

空箱時にはネスティングすることで収納スペースの節約が可能(異なる製品間のネスティング嵌合は不可)。

空箱時にはネスティングすることで収納スペースの節約が可能(異なる製品間のネスティング嵌合は不可)。

製品仕様

DN-3SL

DN-3SL
・外寸 278 × 236 × 100mm
・内寸 240 × 198 × 92mm
・有効内寸 218 × 175 × 82mm

DN-6SH

DN-6SH
・外寸 278 × 236 × 190mm
・内寸 240 × 197 × 182mm
・有効内寸 219 × 176 × 172mm

DN-6ML

DN-6ML
・外寸 477 × 278 × 100mm
・内寸 435 × 240 × 85mm
・有効内寸 415 × 220 × 75mm

DN-12MH

DN-12MH
・外寸 475 × 278 × 190mm
・内寸 435 × 240 × 175mm
・有効内寸 415 × 220 × 165mm

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
適合フタ(別売)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7.3
477
278
100
4938233470627
752-7314
1000
DN-12MH用蓋
220
415
75
1個

1個

2,583( 2,841円 )

4日目

一部当日出荷可能

7.3
278
236
190
4938233470610
752-7322
600
-
176
219
110
1個

5個

2,028円

1,697

( 1,867円 )

4日目

16
475
278
190
4938233470634
752-7292
1200.0
DN-12MH用蓋
220
415
165
1個

1個

3,753( 4,128円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使用しないときは省スペース化可能な部品保管や輸送用のボックス型コンテナ。
【特長】
・ネスティング(積み重ね)式2色コンテナ。
・モジュール積みが可能。
・収納効率が良く、空箱時場所をらない。
・同じ色を揃えるとネスティングして高さ1/2~1/4に。
・180°回転(違う色を交互に)するとスタッキング(積み上げ)可能。
【用途】
・工業製品・部品の保管・輸送に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DNコンテナー(ポリプロピレン製)

DNコンテナー(ポリプロピレン製)

    STC型コンテナ

    STC型コンテナ

      Aタイプコンテナ

      Aタイプコンテナ

        干物篭

        干物篭

          カード差し130型~(ワンタッチ式)  透明

          カード差し130型~(ワンタッチ式) 透明

            リス TP規格コンテナフタ

            リス TP規格コンテナフタ

              ヒシ 【売切り廃番】T型コンテナ 黄

              ヒシ 【売切り廃番】T型コンテナ 黄

                とり貝トレー 透明

                とり貝トレー 透明

                  カード差し120型~(ワンタッチ式)  透明

                  カード差し120型~(ワンタッチ式) 透明

                    リス ST型コンテナ

                    リス ST型コンテナ

                      大型ラボボックス L75

                      大型ラボボックス L75

                        メーカー 岐阜プラスチック工業 積水テクノ成型 積水テクノ成型 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 三菱ケミカル 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 ケニス
                        通常価格 2,028円 191円 3,750円 67円 216円 1,214円 3,992円 113円 216円 830円 12,671円
                        通常出荷日 4日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   8日目   8日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   8日目   8日目   1日目~   当日出荷可能 6日目  
                        商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - - その他 ボックス型コンテナ - - その他 ボックス型コンテナ -
                        材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP) -
                        ブルー ブルー ブルー - - ホワイト - - - - -
                        詳細色 ダークブルー/ブルー - - - - 透明 - - - - -
                        最大積載荷重(kg) 10 - - - - - - - - - -

                        DNコンテナー(ポリプロピレン製)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 汚れた場合、水洗いはできますか。
                        A
                        はい、できます。

                        ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました