(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:O75LSOD
折りたたみコンテナ オリコン 50L・75L オリタタミコンテナ オリコン 50L 75L

折りたたみコンテナ オリコン 50L・75L O75LSOD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,532円
税込単価
6,085円

【特長】・オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    折りたたみコンテナ
  • 色:
    グレー
  • 外形高さ範囲(mm):
    301-400
  • 詳細タイプ:
    コンテナ本体
  • 詳細色:
    OD
  • 最大積載荷重(kg):
    20
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

O75LSOD 解除

Loading...

O75LSOD の仕様・寸法情報

商品情報

対応するフタについてはこちらをご覧ください。

折りたたみコンテナ オリコン 50L・75Lの仕様

  • 最大積載荷重:20kg
  • 材質:ポリプロピレン(PP)
  • 製造国:日本
折りたたみコンテナ オリコン 75Lの外観

折りたたみコンテナ オリコン 75Lの外観

折りたたみコンテナ オリコン 50Lの外観

折りたたみコンテナ オリコン 50Lの外観

折りたたみコンテナ オリコン 50L・75Lの外観

折りたたみコンテナ オリコン 50L・75Lの外観

品番容量
(L)
外形寸法(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
折りたたみ高さ
(mm)
適用カード差し
(別売)
質量
(kg)
OC5SLOD50OD530×366×320492×333×30281OCK-1102.28
O75LSOD75OD650×440×329600×405×31078OCK-1053.38

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
外形間口範囲(mm)
外形奥行範囲(mm)
適用カード差し(別売)
JANコード
トラスココード
質量(g)
折りたたみ高さ(mm)
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

O75LSOD

75
650
440
329
601-700
401-450
OCK-105
4580167564776
498-3807
3380
78
600×405×310
1個
10

1個

5,532( 6,085円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
・商品に優しい内面フラット形状です。
・鉄芯・ビス未使用なため、サビの心配がありません。
・組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

O75LSODで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナ オリコン 50L・75Lの型番O75LSODのページです。
型番O75LSODに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみコンテナ オリコン 50L・75L

折りたたみコンテナ オリコン 50L・75L

    折りたたみコンテナ(フタ一体型)

    折りたたみコンテナ(フタ一体型)

      折りたたみコンテナ OC-28L、32L、52L、70L

      折りたたみコンテナ OC-28L、32L、52L、70L

        窓アキ透明オリタタミコンテナ

        窓アキ透明オリタタミコンテナ

          オリコン用内袋(半透明)

          オリコン用内袋(半透明)

            ロック付フタ一体型オリコン 5LRFSB

            ロック付フタ一体型オリコン 5LRFSB

              フタ付折りたたみコンテナ 26L・53L

              フタ付折りたたみコンテナ 26L・53L

                ハード折りたたみコンテナ ブルー・クリア 40L・75L

                ハード折りたたみコンテナ ブルー・クリア 40L・75L

                  IRIS ハード折りたたみコンテナ HCOC-75L クリア

                  IRIS ハード折りたたみコンテナ HCOC-75L クリア

                    折りたたみコンテナー スケルトンカラーオリコン

                    折りたたみコンテナー スケルトンカラーオリコン

                      折りたたみコンテナ(75L)

                      折りたたみコンテナ(75L)

                        折リタタミプラダン FNSコンテナ

                        折リタタミプラダン FNSコンテナ

                          折りたたみコンテナ パタコン

                          折りたたみコンテナ パタコン

                            メーカー 積水テクノ成型 積水テクノ成型 アイリスオーヤマ アズワン トラスコ中山 アズワン アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アズワン トラスコ中山 国盛化学 国盛化学
                            通常価格 4,321円 5,403円 1,215円 2,780円 1,010円 12,210円 1,983円 2,171円 5,897円 2,081円 5,230円 9,729円 9,657円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ
                            グレー - - - ホワイト ブルー 2色 - 透明 - - - -
                            外形高さ範囲(mm) 301-400 301-400 - - - 301-400 - - - 301-400 301-400 - -
                            詳細タイプ コンテナ本体 - - - - - - - - - - - -
                            詳細色 OD - - - - - - - - - - - -

                            折りたたみコンテナ オリコン 50L・75Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OC5SLOD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?容量
                            (L)
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            外形間口範囲
                            (mm)
                            外形奥行範囲
                            (mm)
                            適用カード差し(別売) JANコード トラスココード 質量(g) 折りたたみ高さ(mm) 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ 内容量

                            4,321円

                            ( 4,753円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1050530366320501-600351-400OCK-1104580167564752498-38152280.081492×333×302-

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました