(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガードポール メドーマルク(固定式) ステンレス製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガードポール メドーマルク(固定式) ステンレス製

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,544円 ~ 24,050円
税込価格
15,998円 ~ 26,455円

車が入ってはいけない場所への侵入を防ぐためのガードポール メドーマルク(固定式...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パイプタイプクッション
  • 取付方法:
    差し込みタイプ
  • 材質:
    その他
  • 色:
    シルバー
  • 付属品:
    なし
  • 詳細タイプ:
    両フック付
  • 材質1:
    ステンレス
  • 地上高さ(mm):
    850
  • 埋込高さ(mm):
    250
  • 高さ(mm):
    1100
  • 埋込深さ(mm):
    250
  • 仕様:
    埋込式
  • 内容量:
    1本

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ガードポール メドーマルク(固定式) ステンレス製の仕様

SP2-6

型番SP2-6
サイズ(mm)φ60.5(直径60.5mm)×t1.5×H850
重量2.4kg
タイプ固定式

SP2-8

型番SP2-8
サイズ(mm)φ76.3(直径76.3mm)×t2.0×H850
重量4.0kg
タイプ固定式

SP2-10

型番SP2-10
サイズ(mm)φ101.6(直径101.6mm)×t2.0×H850
重量5.3kg
タイプ固定式

ガードポール メドーマルク(固定式) ステンレス製の寸法

SP2-6

 

(単位:mm)

 

SP2-6 寸法図

SP2-6 寸法図

SP2-8

 

(単位:mm)

 

SP2-8 寸法図

SP2-8 寸法図

SP2-10

 

(単位:mm)

 

SP2-10 寸法図

SP2-10 寸法図

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
ポール径(mm)
幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
459-4657
2400.0
60.5
60.5
1本

1個

14,544( 15,998円 )

4日目

459-4665
4000.0
76.3
76.3
1本

1個

19,158( 21,074円 )

4日目

459-4649
5300.0
101.6
101.6
1本

1個

24,050( 26,455円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

車が入ってはいけない場所への侵入を防ぐためのガードポール メドーマルク(固定式) ステンレス製。
【特長】
・車に止まってもらうことを警告し、促すためのステンレスパイプ加工品。
【用途】
・人と車の行きかう空間の境界線として使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガードポール メドーマルク(固定式) ステンレス製

ガードポール メドーマルク(固定式) ステンレス製

    歯車型養生カバー

    歯車型養生カバー

      マルチ養生カバー

      マルチ養生カバー

        駐車用区画支柱 ステンレス製

        駐車用区画支柱 ステンレス製

          枠養生材 ショックレスカバー

          枠養生材 ショックレスカバー

            ハンプ コーナー

            ハンプ コーナー

              セーフティーガード WSG-90

              セーフティーガード WSG-90

                タイヤストッパー

                タイヤストッパー

                  マルチカバー

                  マルチカバー

                    ワニ印 単管・パイプ養生 単管セーフカバー 長さ1.7M (50本入)

                    ワニ印 単管・パイプ養生 単管セーフカバー 長さ1.7M (50本入)

                      コーナーガード 270×2000(緑,白)

                      コーナーガード 270×2000(緑,白)

                        枠養生材 キャッチカバー

                        枠養生材 キャッチカバー

                          柱養生材 まんまるガード

                          柱養生材 まんまるガード

                            メーカー サンキン アイリスオーヤマ トラスコ中山 ユニット 日大工業 Richell ワコーパレット スリーエッチ アラオ 日大工業 アラオ 日大工業 日大工業
                            通常価格 14,544円 373円 1,210円 30,392円 19,101円 4,488円 7,342円 1,814円 536円 19,553円 2,526円 18,174円 18,249円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   9日目   1日目   1日目~   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目~  
                            商品タイプ パイプタイプクッション - コーナタイプクッション - - - コーナタイプクッション コーナタイプクッション シートタイプクッション - コーナタイプクッション - -
                            取付方法 差し込みタイプ 卷きタイプ 差し込みタイプ - その他 - その他 その他 卷きタイプ - その他 差し込みタイプ -
                            材質 その他 - 発泡ポリエチレン - - - 合板 天然ゴム 発泡ポリエチレン - 塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレン - -
                            シルバー - ブルー - - - 黄/黒 - - 緑/白 -
                            付属品 なし - - - - - なし - - - - - -

                            ガードポール メドーマルク(固定式) ステンレス製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました