(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製物置 ミニロッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ML-800V
樹脂製物置 ミニロッカー ジュシセイモノオキ ミニロッカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,511円
税込単価
20,362円

【特長】・狭いスペースでの使用に最適な収納庫です・盗難防止に、市販の南京錠が使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 色:
    ブラック/グレー
  • 全幅(mm):
    5345
  • 内容量:
    1台

型番

ML-800V 解除

Loading...

 
カタログを表示

ML-800V の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
床面積(坪)
たたみ幅(mm)
外形寸法 間口×奥行×高さ(mm)
有効内寸 間口×奥行×高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
材質4
棚板(枚)
床面積([[M2]])
タイプ
ブロック数(個)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)間口
外形寸法(mm)高さ
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ML-800V

ML-800V

900
520
800
0.11
320×2
900×520×800
800×470×700
4905009722020
355-8061
14600.0
本体:ポリプロピレン(PP)●シャッター:PVC
-
-
-
可動1
0.38
-
-
520
900
800
470
800
700
開口幅(mm):5275
1台

1個

18,511( 20,362円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭いスペースでの使用に最適な収納庫です
・盗難防止に、市販の南京錠が使えます
・シャッターは真空成型を採用しているので、スムーズに開閉できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製物置 ミニロッカーの型番ML-800Vのページです。
型番ML-800Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製物置 ミニロッカー

樹脂製物置 ミニロッカー

    フリッパードアキャビネット FPD型

    フリッパードアキャビネット FPD型

      スライド工具キャビネット DX型 (フラット天板タイプ)

      スライド工具キャビネット DX型 (フラット天板タイプ)

        ロッカーS 両開扉タイプ

        ロッカーS 両開扉タイプ

          ステンレス収納庫(H1800タイプ)

          ステンレス収納庫(H1800タイプ)

            ガラス引違保管庫(幅88mm) G-33

            ガラス引違保管庫(幅88mm) G-33

              長靴用トレーボックス/追加トレー

              長靴用トレーボックス/追加トレー

                メーカー アイリスオーヤマ トラスコ中山 トラスコ中山 大阪製罐 トラスコ中山 ケニス アズワン
                通常価格 12,752円 165,987円 53,306円 3,606円 280,098円 42,290円 4,070円
                通常出荷日 1日目~   4日目   8日目   8日目   14日目   9日目~   1日目~  
                商品タイプ 保管庫 保管庫 保管庫 - 保管庫 保管庫 保管庫
                ブラック/グレー - - - - - -
                全幅(mm) 5345 - - - - - -
                内容量 1台 - - - - - -

                樹脂製物置 ミニロッカーのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                HL-1300STV-B/G
                ML-1050V-B/G
                ML-1200V
                ML-1250V-B/G
                ML-1400V-B/G
                ML-1600V-B/G
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 床面積
                (坪)
                たたみ幅
                (mm)
                外形寸法 間口×奥行×高さ
                (mm)
                有効内寸 間口×奥行×高さ
                (mm)
                JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 材質3 材質4 棚板(枚) 床面積([[M2]]) タイプ ブロック数(個) 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)間口 外形寸法(mm)高さ 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)間口 有効内寸(mm)高さ 仕様 内容量

                27,844円

                ( 30,628円 )
                1個 あり

                6日目

                61055013600.08320×2610×560×1360550×450×12604905009782628406-013018500.0本体・シューズラック:ポリプロピレン(PP)シャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)ネジ:ステンレス、フック:ABS樹脂●カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ)可動10.31--56061013604505501260開口幅(mm):5275-

                24,348円

                ( 26,783円 )
                1個 あり

                1日目

                90052010000.12320×2900×520×1000800×470×350・5004905009722037412-923716900.0本体:ポリプロピレン(PP)●シャッター:PVC---固定10.38--5209001000470800350・500開口幅(mm):5275-

                26,347円

                ( 28,982円 )
                1個 あり

                1日目

                90052011500.11320×2900×520×1150800×470×500・5004905009722044355-803719700.0本体:ポリプロピレン(PP)●シャッター:PVC---固定10.38--5209001150470800500・500開口幅(mm):5275-

                28,331円

                ( 31,164円 )
                1個 あり

                1日目

                9005201200--900×520×1200800×470×350・7004905009722051754-979220600.0本体:ポリプロピレン(PP)●シャッター:PVC---固定10.472段-5209001200470800350・700--

                31,249円

                ( 34,374円 )
                1個 あり

                1日目

                9005201350--900×520×1350800×470×500・7004905009722068754-980623100.0本体:ポリプロピレン(PP)●シャッター:PVC---可動1固定10.472段-5209001350470800500・700--

                39,028円

                ( 42,931円 )
                1個 あり

                4日目

                90052015500.11320×2900×520×1550800×470×700・7004905009722075406-054726000.0本体:ポリプロピレン(PP)●シャッター:PVC---可動2固定10.472段-5209001550470800700・700開口幅(mm):5275-

                保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました