【特長】・耐腐食性に優れ、サビにくいので屋外でも使用可能なパネルスタンドです。...
【特長】
・耐腐食性に優れ、サビにくいので屋外でも使用可能なパネルスタンドです。
・脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。
・コンパクトに収納できるので、場所をとりません。
【用途】
・パネルなどをたてかけて使います。
この商品に近い類似品がありませんでした。
パネルスタンドの型番PNS-2000-SLのページです。
型番PNS-2000-SLに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
PNS-1330 |
PNS-1420-SL |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 材質(本体) | 外寸法(間口×奥行×高さ) (mm) | JANコード | トラスココード | 質量(g) | 材質1 | 仕様 | 適合ボードサイズ | 耐荷重 (kg) | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,170円 ( 4,587円 ) | 1個 | あり | 1日目 | ステンレス製巻きスチールパイプ、ポリプロピレン | 484×529×1030~1320 | 4905009387649 | 484-8403 | 1250 | - | - | B2~B1 | 5 | - | |
11,335円 ( 12,469円 ) | 1個 | あり | 1日目 | スチール(クロームメッキ) | 720×510×981~1420 | 4905009517947 | 412-9351 | 4800 | - | - | 縦592~1160mm、横400~1100mm、厚み25mm以下のボード | - | - |