(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビーポップ用インクリボン(ULシート用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビーポップ用インクリボン(ULシート用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,199円
税込単価
10,119円

米国の安全規格UL969規格対応シートに印字する専用のインクリボン。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    オプション
  • ブランド:
    ビーボップ
  • 適合機種:
    CPM-100SH4・CPM-100H6・CPM-100SH3・CPM-100H5
  • 厚み(mm):
    0.05
  • 色:
  • リボン幅×長さ:
    100mm×55m
  • JANコード:
    4902870792008
  • トラスココード:
    474-0068
  • 奥行(mm):
    216
  • 高さ(mm):
    66
  • 幅(mm):
    172
  • 質量(g):
    400
  • テープ幅(mm):
    100

型番

SL-R191T-UL 解除

Loading...

製品仕様

タイプ商品コード商品名巻m
使い切りタイプインクリボンULシート用IL90282SL-R191T
ULヨウクロ
55m
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-R191T-UL

10

1個

9,199( 10,119円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

米国の安全規格UL969規格対応シートに印字する専用のインクリボン。
【特長】
・ビーポップ100タイプのラベルライターで米国の安全規格UL969規格対応シートの印字専用として展開。
・適合機種がCPM-100SH。
・色が黒、リボン幅が100mm、長さが55mで構成されている。
【用途】
・ラベルを作成する際に利用可能。
・使用しているインクリボンがなくなった際の交換用として最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビーポップ用インクリボン(ULシート用)の型番SL-R191T-ULのページです。
型番SL-R191T-ULに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビーポップ用インクリボン(ULシート用)

ビーポップ用インクリボン(ULシート用)

    MAX(マックス) アート紙ラベル LP-100RS/100HRSアート紙ラベル

    MAX(マックス) アート紙ラベル LP-100RS/100HRSアート紙ラベル

      インクリボン(SL-R101Tクロ他)

      インクリボン(SL-R101Tクロ他)

        TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/銀つや消し地)

        TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/銀つや消し地)

          TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/銀つや消し地)

          TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 24mm(黒字/銀つや消し地)

            メーカー マックス(文具) マックス(文具) マックス(文具) BROTHER BROTHER
            通常価格 9,199円 22,739円 10,363円 1,559円 2,004円
            通常出荷日 1日目   5日目   1日目~   1日目   1日目  
            商品タイプ オプション オプション オプション カートリッジ カートリッジ
            ブランド ビーボップ - - その他 その他
            適合機種 CPM-100SH4・CPM-100H6・CPM-100SH3・CPM-100H5 LP-100HRS CPM-100SH2、CPM-100H4、PM-100W、CPM-100HⅢ、CPM-100Ⅲ、CPM-100SH、CPM-100II、CPM-100HⅡ - -
            厚み(mm) 0.05 - - - -
            - - - -

            ビーポップ用インクリボン(ULシート用)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました