(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

勤怠管理ソフト付タイムレコーダー Time P@ckⅢ-150WL(Bluetooth対応)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

勤怠管理ソフト付タイムレコーダー Time P@ckⅢ-150WL(Bluetooth対応)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
130,743円
税込単価
143,817円

【特長】・交替勤務や残業・休日申請をタイムレコーダーで記録できる高機能モデルで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タイムレコーダー
  • PC接続:
    PC接続タイプ
  • トラスココード:
    759-2701
  • 質量(g):
    2000.0
  • 奥行(mm):
    133
  • 高さ(mm):
    230
  • 打刻数(回/日):
    6
  • 幅(mm):
    170
  • 仕様:
    紙カードタイプ、6欄印字、通信仕様:Bluetooth/USBケーブル(同梱)/SDカード(別売)
  • 適用タイムカード:
    TimeP@CK6欄印字カードA/B/C
  • 適応参照人数(人):
    150
  • 最大集計人数:
    「サッと勤怠」:制限なし(推奨300人以内)
  • 内容量:
    1台

型番

TIMEPACK3-150WL 解除

Loading...

勤怠管理ソフト付タイムレコーダー Time P@ckⅢ-150WL(Bluetooth対応):関連画像

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TIMEPACK3-150WL

1台

1個

130,743( 143,817円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交替勤務や残業・休日申請をタイムレコーダーで記録できる高機能モデルです。
・勤怠データの取り込みから編集・集計までパソコンで管理できるタイムレコーダーです。
・集計したデータはお使いの給与ソフト用に、またはCSV形式で出力できます。
・チャイムやメロディを時報接点出力できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

勤怠管理ソフト付タイムレコーダー Time P@ckⅢ-150WL(Bluetooth対応)の型番TIMEPACK3-150WLのページです。
型番TIMEPACK3-150WLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

勤怠管理ソフト付タイムレコーダー Time P@ckⅢ-150WL(Bluetooth対応)

勤怠管理ソフト付タイムレコーダー Time P@ckⅢ-150WL(Bluetooth対応)

    タイムボーイ8プラスA ブルー

    タイムボーイ8プラスA ブルー

      勤怠管理ソフト付タイムレコーダーTimeP@CK-iCⅣCL

      勤怠管理ソフト付タイムレコーダーTimeP@CK-iCⅣCL

        タイムレコーダー タイムボーイ8プラスH

        タイムレコーダー タイムボーイ8プラスH

          電子タイムレコーダー

          電子タイムレコーダー

            タイムレコーダ ER-60SU ホワイト

            タイムレコーダ ER-60SU ホワイト

              タイムレコーダー NTR-2800

              タイムレコーダー NTR-2800

                タイムレコーダ ER-80SUW ホワイト

                タイムレコーダ ER-80SUW ホワイト

                  メーカー アマノ ニッポー アマノ ニッポー アマノ マックス(文具) ニッポー マックス(文具)
                  通常価格 130,743円 29,594円 141,201円 25,558円 79,830円 37,188円 53,046円 49,439円
                  通常出荷日 8日目   1日目   5日目   1日目   6日目   5日目   1日目   5日目  
                  商品タイプ タイムレコーダー タイムレコーダー - タイムレコーダー タイムレコーダー - タイムレコーダー -
                  PC接続 PC接続タイプ - - - - - - -
                  トラスココード 759-2701 - - - - - - -
                  質量(g) 2000.0 - - - 3200 - - -
                  奥行(mm) 133 - - - 162 - - -

                  勤怠管理ソフト付タイムレコーダー Time P@ckⅢ-150WL(Bluetooth対応)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  タイムレコーダーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました