(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

勤怠管理ソフト付タイムレコーダー Time P@ckIII-100(時間集計・編集タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

勤怠管理ソフト付タイムレコーダー Time P@ckIII-100(時間集計・編集タイプ)

通常単価(税別)
90,100円
税込単価
99,110円

タイムレコーダーとタイムカード(ICカード)、勤怠管理ソフト、そして困った時も...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タイムレコーダー
  • PC接続:
    PC接続タイプ
  • JANコード:
    4946267212373
  • トラスココード:
    759-2698
  • 質量(g):
    1900.0
  • カード登録人数(人):
    ソフト上:無制限/タイムレコーダー上:100名
  • 奥行(mm):
    133
  • 高さ(mm):
    230
  • 打刻数(回/日):
    4
  • 幅(mm):
    170
  • 参照人数(人):
    100
  • 参照人数(人)月集計:
    無制限(推奨人数:300名)
  • タイプ:
    紙カードモデル
  • 参照人数(人)日集計:
    無制限(推奨人数:300名)
  • 仕様:
    紙カードタイプ、6欄印字、通信仕様:USBケーブル(同梱)/SDカード(別売)
  • 適用タイムカード:
    TimeP@CK6欄印字カードA/B/C
  • 印字可能種類:
    打刻時刻
  • 最大集計人数:
    「サッと勤怠」:制限なし(推奨300人以内)
  • 印字回数:
    4回(カード登録時6回)
  • 内容量:
    1台

型番

TIMEPACK3-100 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品特長・仕様

主な機能

  • 4回記録(カード登録時のみ6回)
  • 徹夜対応
  • 複数締日
  • 音声ガイドメロディ
  • SDカード対応
勤怠管理ソフト付タイムレコーダー Time P@ckIII-100(時間集計・編集タイプ) 仕様01

タイムカード

勤怠管理ソフト付タイムレコーダー Time P@ckIII-100(時間集計・編集タイプ) 仕様02

勤怠管理ソフト(サッと勤怠with)

勤怠管理ソフト付タイムレコーダー Time P@ckIII-100(時間集計・編集タイプ) 仕様03

USBケーブル

勤怠管理ソフト付タイムレコーダー Time P@ckIII-100(時間集計・編集タイプ) 仕様04

タイムレコーダー(TP@C-70TC)

 

規格表

勤怠管理ソフト付タイムレコーダー Time P@ckIII-100(時間集計・編集タイプ) 規格表01

使用方法・使用事例

使用方法

勤怠管理ソフト付タイムレコーダー Time P@ckIII-100(時間集計・編集タイプ) 使用方法01

1、タイムカードで時刻記録
出退勤の際にタイムカードに時刻記録。データはレコーダー本体に登録されます。

勤怠管理ソフト付タイムレコーダー Time P@ckIII-100(時間集計・編集タイプ) 使用方法02

2、勤怠データをパソコンに取り込み
タイムレコーダーに登録された出退勤データは、USBケーブルやSDカードでパソコンに”サッと”取り込みます。

 
勤怠管理ソフト付タイムレコーダー Time P@ckIII-100(時間集計・編集タイプ) 使用方法03

3、パソコンでカンタン編集・集計
タイムカードのイメージのままパソコンで編集。打ち忘れや直行・直帰の修正もラクラク。社員やパートなど、99パターンの勤務に対応出来ます。※最大集計人数制限なし(推奨300人以内)

勤怠管理ソフト付タイムレコーダー Time P@ckIII-100(時間集計・編集タイプ) 使用方法04

4、集計データを給与ソフトに連携
集計した結果を、今お使いの給与計算ソフトのフォーマットにあわせて出力。勤怠管理ソフト付タイムレコーダーなら給与計算も簡単です。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TIMEPACK3-100

1台

1個

90,100( 99,110円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タイムレコーダーとタイムカード(ICカード)、勤怠管理ソフト、そして困った時も安心の専用サポートと必要なものが全てまとめて入ったパッケージ商品です。
【特長】
・シンプル機能のスタンダードモデル
・勤怠データの取り込みから編集・集計までパソコンで管理できるタイムレコーダーです
・集計したデータはお使いの給与ソフト用に、またはCSV形式で出力できます
・チャイムやメロディを内蔵スピーカーから鳴らすことができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

勤怠管理ソフト付タイムレコーダー Time P@ckIII-100(時間集計・編集タイプ)の型番TIMEPACK3-100のページです。
型番TIMEPACK3-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

勤怠管理ソフト付タイムレコーダー Time P@ckIII-100(時間集計・編集タイプ)

勤怠管理ソフト付タイムレコーダー Time P@ckIII-100(時間集計・編集タイプ)

    タイムレコーダー タイムボーイ8プラスH

    タイムレコーダー タイムボーイ8プラスH

      タイムボーイ8プラスA ブルー

      タイムボーイ8プラスA ブルー

        タイムレコーダー タイムボーイ8プラス

        タイムレコーダー タイムボーイ8プラス

          カードラック

          カードラック

            タイムレコーダー(時間集計タイプ)

            タイムレコーダー(時間集計タイプ)

              タイムレコーダ ER-110SUW ブラック

              タイムレコーダ ER-110SUW ブラック

                メーカー アマノ ニッポー ニッポー ニッポー 日本統計機 セイコープレシジョン マックス(文具)
                通常価格 90,100円 25,558円 29,594円 32,610円 20,042円 20,615円 50,186円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   4日目   1日目   5日目  
                商品タイプ タイムレコーダー タイムレコーダー タイムレコーダー タイムレコーダー ラック タイムレコーダー -
                PC接続 PC接続タイプ - - - - - -
                JANコード 4946267212373 - - - - - -
                トラスココード 759-2698 - - - - - -
                質量(g) 1900.0 - - - - - -

                勤怠管理ソフト付タイムレコーダー Time P@ckIII-100(時間集計・編集タイプ)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                タイムレコーダーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました