(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイカウンターチェア

ハイカウンターチェア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,573円 ~ 21,539円
税込価格
22,630円 ~ 23,693円

【特長】・背もたれ部は持ち運びしやすい形状になっており持ち運びに便利です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘なし
  • 質量(g):
    4700.0
  • 材質1:
    座部:ウレタン・ポリエチレン(ブロー成形)
  • 材質2:
    背部:ポリエチレン
  • 材質3:
    脚部:エラストマー・22.2mmスチールパイプ粉体塗装仕上
  • 座高(mm):
    700
  • 座幅(mm):
    360
  • 内容量:
    1脚

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
493-1670
1脚

1個

21,539( 23,693円 )

17日目

493-1688
1脚

1個

20,573( 22,630円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・背もたれ部は持ち運びしやすい形状になっており持ち運びに便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイカウンターチェア

ハイカウンターチェア

    作業用チェア ガス式 400×H410-520

    作業用チェア ガス式 400×H410-520

      TD-3型作業用チェア

      TD-3型作業用チェア

        プロワークチェアスウィング

        プロワークチェアスウィング

          木製座作業椅子

          木製座作業椅子

            工具トレイ付作業チェア

            工具トレイ付作業チェア

              丸イス (回転座タイプ)

              丸イス (回転座タイプ)

                製図用チェアネジ式 TL型

                製図用チェアネジ式 TL型

                  プロワークチェア(スウィング機能なし)

                  プロワークチェア(スウィング機能なし)

                    メーカー ノーリツ トラスコ中山 ノーリツ ルネセイコウ ノーリツ カイザークラフト ノーリツ ノーリツ ルネセイコウ
                    通常価格 20,573円 29,115円 8,230円 22,234円 12,433円 34,382円 8,561円 21,134円 16,836円
                    通常出荷日 17日目   1日目   1日目   1日目~   15日目   1日目   2日目~   1日目   1日目  
                    種類 肘なし 肘なし 丸型・円型 肘なし 丸型・円型 丸型・円型 丸型・円型 肘なし 肘なし
                    質量(g) 4700.0 - - - 3000.0 - 3800.0 7600 -
                    材質1 座部:ウレタン・ポリエチレン(ブロー成形) - - - 座部:木製 - 座部:鋼板(SPCC)、硬質繊維板 背部・座部:ウレタン -
                    材質2 背部:ポリエチレン - - - 脚部:スチール - 脚部:炭素鋼鋼管(STKM-11A)、ポリエチレン(PE)、φ19.1mmスチールパイプ(クロムメッキ) 脚部:スチール、ゴムキャスター -
                    材質3 脚部:エラストマー・22.2mmスチールパイプ粉体塗装仕上 - - - - - - 脚部:粉体塗装 -

                    ハイカウンターチェアのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました