(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両袖机(高さ700mm)

両袖机(高さ700mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
94,852円 ~ 101,932円
税込価格
104,337円 ~ 112,125円

【特長】・手触りのやさしいポストフォーム加工天板を採用し。・ファイル引き出しに...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    両袖
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • タイプ:
    両袖タイプ
  • 仕様:
    組立式
  • 付属品:
    天板コードホール付
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
天板色
鍵タイプ
段数(段)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
772-8751
48000.0
-
-
-
1台

1個

94,852( 104,337円 )

4日目

772-8778
51000.0
ホワイト
シリンダー錠
3
1台

1個

101,932( 112,125円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手触りのやさしいポストフォーム加工天板を採用し。
・ファイル引き出しには自身などによる不用意な引き出し飛び出しを防ぐラッチ機構を装備。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両袖机(高さ700mm)

両袖机(高さ700mm)

    両袖デスク 50シリーズ

    両袖デスク 50シリーズ

      片袖デスク 50シリーズ ホワイト

      片袖デスク 50シリーズ ホワイト

        SCAENA/片袖デスク SS127A4-3SK OW/PW

        SCAENA/片袖デスク SS127A4-3SK OW/PW

          ナイキ 両袖デスク XEHH147GG-WH/167GG-WH

          ナイキ 両袖デスク XEHH147GG-WH/167GG-WH

            両袖デスク XED

            両袖デスク XED

              片袖デスク XED

              片袖デスク XED

                右片袖机 間口1200×奥行700×高さ700 ホワイト

                右片袖机 間口1200×奥行700×高さ700 ホワイト

                  ナイキ 平デスク 高さ720mm ホワイト

                  ナイキ 平デスク 高さ720mm ホワイト

                    ナイキ 片袖デスク(高さ720mm)

                    ナイキ 片袖デスク(高さ720mm)

                      平デスク XED

                      平デスク XED

                        平デスク(H=720) ホワイト

                        平デスク(H=720) ホワイト

                          ナイキ 脇デスク XEHH047G-WH

                          ナイキ 脇デスク XEHH047G-WH

                            メーカー トヨスチール トヨスチール トヨスチール 内田洋行 ナイキ ナイキ ナイキ トヨスチール ナイキ ナイキ ナイキ トヨスチール ナイキ
                            通常価格 94,852円 81,547円 54,726円 53,124円 96,611円 88,623円 61,393円 60,385円 60,515円 79,658円 46,140円 43,290円 51,958円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   19日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 両袖 両袖 片袖 片袖 両袖 両袖 片袖 片袖 - -
                            グリーン購入法適合品 適合 適合 適合 - - - - 適合 - - - 適合 -
                            タイプ 両袖タイプ - - - - - - B袖 - - - 平机 -
                            仕様 組立式 組立式 組立式 - - - - 組立式 - - - 組立式 -
                            付属品 天板コードホール付 天板コードホール付 天板コードホール付 - - - - 天板コードホール付 - - - 天板コードホール付 -

                            両袖机(高さ700mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました