(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:50SBL-127BRWW
右片袖机 間口1200×奥行700×高さ700 ホワイト システムデスク

右片袖机 間口1200×奥行700×高さ700 ホワイト 50SBL-127BRWW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
61,151円
税込単価
67,266円

【特長】・手触りのやさしいポストフォーム加工天板を採用し。・ファイル引き出しに...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    片袖
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 天板色:
    ホワイト
  • タイプ:
    B袖
  • 段数(段):
    3
  • 仕様:
    組立式
  • 付属品:
    天板コードホール付
  • 内容量:
    1台

型番

50SBL-127BRWW 解除

Loading...

50SBL-127BRWW の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

50SBL-127BRWW

772-8735
53000.0
1台

1個

61,151( 67,266円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手触りのやさしいポストフォーム加工天板を採用し。
・ファイル引き出しには自身などによる不用意な引き出し飛び出しを防ぐラッチ機構を装備。

50SBL-127BRWWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

右片袖机 間口1200×奥行700×高さ700 ホワイトの型番50SBL-127BRWWのページです。
型番50SBL-127BRWWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

右片袖机 間口1200×奥行700×高さ700 ホワイト

右片袖机 間口1200×奥行700×高さ700 ホワイト

    両袖机(高さ700mm)

    両袖机(高さ700mm)

      脇机 3段

      脇机 3段

        両袖デスク 50シリーズ

        両袖デスク 50シリーズ

          平デスク 間口1100×奥行700×高さ700 ホワイト

          平デスク 間口1100×奥行700×高さ700 ホワイト

            片袖デスク 50シリーズ ホワイト

            片袖デスク 50シリーズ ホワイト

              脇デスク(50シリーズ)3段 50CNL-047BWW

              脇デスク(50シリーズ)3段 50CNL-047BWW

                ワゴン(2段/3段)

                ワゴン(2段/3段)

                  組立式 片袖デスク

                  組立式 片袖デスク

                    組立式 脇デスク

                    組立式 脇デスク

                      脇デスク 間口(mm) 400

                      脇デスク 間口(mm) 400

                        平デスク(H=720) ホワイト

                        平デスク(H=720) ホワイト

                          SCAENA/平デスク SSL187H OW/PW

                          SCAENA/平デスク SSL187H OW/PW

                            メーカー トヨスチール トヨスチール トヨスチール トヨスチール トヨスチール トヨスチール トヨスチール ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ トヨスチール 内田洋行
                            通常価格 60,385円 94,852円 43,178円 81,547円 45,468円 54,726円 36,367円 39,149円 56,102円 38,770円 42,246円 43,290円 60,058円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   19日目  
                            種類 片袖 両袖 両袖 片袖 -
                            グリーン購入法適合品 適合 適合 - 適合 適合 適合 - - - - - 適合 -
                            天板色 ホワイト - - ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - - - - ホワイト -
                            タイプ B袖 両袖タイプ - - 平机 - - - - - - 平机 -
                            段数(段) 3 - 3 3 - 3 3 - - - - - -

                            右片袖机 間口1200×奥行700×高さ700 ホワイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            50SBL-107BRWW
                            50SBL-117BRWW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g) 内容量

                            64,023円

                            ( 70,425円 )
                            1個 -

                            4日目

                            772-869749000.0-

                            60,385円

                            ( 66,424円 )
                            1個 -

                            4日目

                            772-871951000.0-

                            作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました