(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両袖デスク 50シリーズ

両袖デスク 50シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
81,547円 ~ 88,574円  特別価格 
税込価格
89,702円 ~ 97,431円  特別価格 

【特長】・手触りのやさしいポストフォーム加工天板を採用し・ファイル引き出しには...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    両袖
  • 材質1:
    スチール
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 天板色:
    ホワイト
  • 段数(段):
    3
  • 仕様:
    組立式
  • 付属品:
    天板コードホール付
  • 内容量:
    1台

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
772-8557
75000.0
AA袖
1台

1個

83,799円

75,134

( 82,647円 )

4日目

772-8565
78000.0
AA袖
1台

1個

88,574円

79,495

( 87,445円 )

4日目

772-8603
71000.0
AB袖
1台

1個

81,547円

73,196

( 80,516円 )

4日目

772-8611
73000.0
AB袖
1台

1個

86,374円

77,442

( 85,186円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手触りのやさしいポストフォーム加工天板を採用し
・ファイル引き出しには自身などによる不用意な引き出し飛び出しを防ぐラッチ機構を装備
・袖箱は一般的なオフィスに対応したシングルレール仕様のデスクです
・人に優しい設計
・充実のワイヤリング機能
・袖箱デスク充実の収納量

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両袖デスク 50シリーズ

両袖デスク 50シリーズ

    脇デスク(50シリーズ)3段 50CNL-047BWW

    脇デスク(50シリーズ)3段 50CNL-047BWW

      脇机 3段

      脇机 3段

        両袖机(高さ700mm)

        両袖机(高さ700mm)

          片袖デスク 50シリーズ ホワイト

          片袖デスク 50シリーズ ホワイト

            右片袖机 間口1200×奥行700×高さ700 ホワイト

            右片袖机 間口1200×奥行700×高さ700 ホワイト

              両袖デスク

              両袖デスク

                組立式 片袖デスク

                組立式 片袖デスク

                  組立式 脇デスク

                  組立式 脇デスク

                    平デスク 間口1100×奥行700×高さ700 ホワイト

                    平デスク 間口1100×奥行700×高さ700 ホワイト

                      ワゴン(2段/3段)

                      ワゴン(2段/3段)

                        平デスク NEDシリーズ

                        平デスク NEDシリーズ

                          500x276x600mm ワゴン

                          500x276x600mm ワゴン

                            メーカー トヨスチール トヨスチール トヨスチール トヨスチール トヨスチール トヨスチール ナイキ ナイキ ナイキ トヨスチール ナイキ ナイキ エスコ
                            通常価格 81,547円 36,367円 43,178円 94,852円 54,726円 60,385円 78,730円 56,102円 38,770円 45,468円 39,149円 39,986円 11,420円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            種類 両袖 両袖 片袖 片袖 - - -
                            材質1 スチール - - - スチール - - - - スチール - - -
                            グリーン購入法適合品 適合 - - 適合 適合 適合 - - - 適合 - - -
                            天板色 ホワイト ホワイト - - ホワイト ホワイト - - - ホワイト - - -
                            段数(段) 3 3 3 - 3 3 - - - - - - -

                            両袖デスク 50シリーズ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました