(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:50SBH-147HWW
平デスク(H=720) ホワイト タイラデスク(H=720) ホワイト

平デスク(H=720) ホワイト 50SBH-147HWW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62,329円
税込単価
68,562円

組立式平デスクです。【特長】・手触りのやさしいポストフォーム加工天板を採用。材...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 材質1:
    スチール
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 天板色:
    ホワイト
  • タイプ:
    平机
  • 仕様:
    組立式
  • 付属品:
    天板コードホール付
  • 内容量:
    1台

型番

50SBH-147HWW 解除

Loading...

50SBH-147HWW の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

50SBH-147HWW

772-8671
40000.0
1台

1個

62,329( 68,562円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

組立式平デスクです。
【特長】
・手触りのやさしいポストフォーム加工天板を採用。
材質1:スチール
グリーン購入法適合品
付属品:天板コードホール付

50SBH-147HWWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平デスク(H=720) ホワイトの型番50SBH-147HWWのページです。
型番50SBH-147HWWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平デスク(H=720) ホワイト

平デスク(H=720) ホワイト

    平デスク 間口1100×奥行700×高さ700 ホワイト

    平デスク 間口1100×奥行700×高さ700 ホワイト

      片袖デスク 50シリーズ ホワイト

      片袖デスク 50シリーズ ホワイト

        SCAENA/平デスク SSL127H OW/PW

        SCAENA/平デスク SSL127H OW/PW

          ナイキ 平デスク 高さ720mm ホワイト

          ナイキ 平デスク 高さ720mm ホワイト

            片袖デスク XED

            片袖デスク XED

              SCAENA/片袖デスク SS127A4-3SK OW/PW

              SCAENA/片袖デスク SS127A4-3SK OW/PW

                両袖デスク 50シリーズ

                両袖デスク 50シリーズ

                  ナイキ 片袖デスク(高さ720mm)

                  ナイキ 片袖デスク(高さ720mm)

                    両袖デスク XED

                    両袖デスク XED

                      上下昇降デスクリフティーナ ワークデスクタイプ

                      上下昇降デスクリフティーナ ワークデスクタイプ

                        平デスク XED

                        平デスク XED

                          右片袖机 間口1200×奥行700×高さ700 ホワイト

                          右片袖机 間口1200×奥行700×高さ700 ホワイト

                            メーカー トヨスチール トヨスチール トヨスチール 内田洋行 ナイキ ナイキ 内田洋行 トヨスチール ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ トヨスチール
                            通常価格 43,290円 45,468円 54,726円 42,996円 60,515円 61,393円 53,124円 81,547円 79,658円 88,623円 151,104円 46,140円 60,385円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   6日目   4日目   4日目   19日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 片袖 - 片袖 片袖 両袖 - 両袖 片袖
                            材質1 スチール スチール スチール - - - - スチール - - - - -
                            グリーン購入法適合品 適合 適合 適合 - - - - 適合 - - - - 適合
                            天板色 ホワイト ホワイト ホワイト - - - - ホワイト - - - - ホワイト
                            タイプ 平机 平机 - - - - - - - - - - B袖

                            平デスク(H=720) ホワイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            50SBH-107HWW
                            50SBH-117HWW
                            50SBH-127HWW
                            50SBH-167HWW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g) 内容量

                            44,950円

                            ( 49,445円 )
                            1個 -

                            4日目

                            772-864632000.0-

                            43,290円

                            ( 47,619円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            772-865434000.0-

                            48,669円

                            ( 53,536円 )
                            1個 -

                            4日目

                            772-866235000.0-

                            68,380円

                            ( 75,218円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            772-868945000.0-

                            作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました