(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:50CNL-047BWW
脇デスク(50シリーズ)3段 50CNL-047BWW ワキデスク(50シリーズ) 3ダン

脇デスク(50シリーズ)3段 50CNL-047BWW 50CNL-047BWW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,264円
税込単価
44,290円

【特長】・手触りのやさしいポストフォーム加工天板を採用し。・ファイル引き出しに...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 天板色:
    ホワイト
  • 鍵タイプ:
    シリンダー錠
  • 段数(段):
    3

型番

50CNL-047BWW 解除

Loading...

50CNL-047BWW の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
材質1
グリーン購入法適合品
タイプ
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

50CNL-047BWW

772-8638
32000.0
スチール
適合
B袖
-
組立式
1台

1個

40,264( 44,290円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手触りのやさしいポストフォーム加工天板を採用し。
・ファイル引き出しには自身などによる不用意な引き出し飛び出しを防ぐラッチ機構を装備。

50CNL-047BWWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脇デスク(50シリーズ)3段 50CNL-047BWWの型番50CNL-047BWWのページです。
型番50CNL-047BWWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

脇デスク(50シリーズ)3段 50CNL-047BWW

脇デスク(50シリーズ)3段 50CNL-047BWW

    ナイキ 脇デスク XEHH047G-WH

    ナイキ 脇デスク XEHH047G-WH

      脇机 3段

      脇机 3段

        SCAENA/片袖デスク SS127A4-3SK OW/PW

        SCAENA/片袖デスク SS127A4-3SK OW/PW

          右片袖机 間口1200×奥行700×高さ700 ホワイト

          右片袖机 間口1200×奥行700×高さ700 ホワイト

            両袖机(高さ700mm)

            両袖机(高さ700mm)

              ナイキ 平デスク 高さ720mm ホワイト

              ナイキ 平デスク 高さ720mm ホワイト

                片袖デスク 50シリーズ ホワイト

                片袖デスク 50シリーズ ホワイト

                  片袖デスク XED

                  片袖デスク XED

                    両袖デスク 50シリーズ

                    両袖デスク 50シリーズ

                      ナイキ ミーティングテーブル H700×D1200mm

                      ナイキ ミーティングテーブル H700×D1200mm

                        片袖デスク(高さ740mm)

                        片袖デスク(高さ740mm)

                          上下昇降デスクリフティーナ ワークデスクタイプ

                          上下昇降デスクリフティーナ ワークデスクタイプ

                            メーカー トヨスチール ナイキ トヨスチール 内田洋行 トヨスチール トヨスチール ナイキ トヨスチール ナイキ トヨスチール ナイキ トヨスチール ナイキ
                            通常価格 36,367円 51,958円 43,178円 53,124円 60,385円 94,852円 60,515円 54,726円 61,393円 81,547円 142,702円 42,323円 151,104円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   19日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 片袖 片袖 両袖 - 片袖 片袖 両袖 片袖
                            天板色 ホワイト - - - ホワイト - - ホワイト - ホワイト - ニューグレー -
                            鍵タイプ シリンダー錠 - シリンダー錠 - - - - - - - - - -
                            段数(段) 3 - 3 - 3 - - 3 - 3 - 3 -

                            脇デスク(50シリーズ)3段 50CNL-047BWWのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            50CNH-047AWW
                            50CNL-047AWW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g) 材質1 グリーン購入法適合品 タイプ 仕様 内容量

                            37,052円

                            ( 40,757円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            772-862032000.0スチール適合A袖-組立式1台

                            36,367円

                            ( 40,004円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            135-315830000.0天板材質:スチール、メラミン化粧板●幕板・脚部・袖箱:スチール、紛体塗装-A袖ホワイト--

                            作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました