(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

瓦揚機 パワーコメット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

瓦揚機 パワーコメット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
664,333円
税込単価
730,766円

スライダー方式のスライドレールは2階の軒先まで届き簡単に設置できます。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    130
  • 荷台寸法:幅×奥行×高さ(mm):
    550×300×650
  • 昇降速度(m/min):
    30
  • 電源(V):
    単相100
  • 電源コード(m):
    3
  • 操作コード:
    5m、15m
  • 内容量:
    1セット

型番

UP103P-Z-2F 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
トラスココード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UP103P-Z-2F

2階用
475-0675
120
1セット

1個

664,333( 730,766円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スライダー方式のスライドレールは2階の軒先まで届き簡単に設置できます。
【特長】
・屋根材荷揚げ機です。
・スライドレールタイプで30cm間隔で高さ調節可能です。
・ワンタッチで取付可能なウインチベース仕様です。
・台車を変更したソーラーパネル用(パネル用台車仕様)のセットも用意しています。
【用途】
・屋根材の荷揚げに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

瓦揚機 パワーコメットの型番UP103P-Z-2Fのページです。
型番UP103P-Z-2Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

瓦揚機 パワーコメット

瓦揚機 パワーコメット

    太陽光パネル用荷揚げ機 ソーラーリフト(BSセット・ウインチ1スピードタイプ)

    太陽光パネル用荷揚げ機 ソーラーリフト(BSセット・ウインチ1スピードタイプ)

      伸縮はしご(アルミ製) EA902Bシリーズ

      伸縮はしご(アルミ製) EA902Bシリーズ

        二連はしごサンノテ

        二連はしごサンノテ

          プッシュアップ式2連はしご

          プッシュアップ式2連はしご

            アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

            アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

              ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

              ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

                アルミ製 踏ざん幅広1連はしご FLW2.0型

                アルミ製 踏ざん幅広1連はしご FLW2.0型

                  ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

                  ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

                    1.388-1.628m トラック昇降タラップ(アルミ製)

                    1.388-1.628m トラック昇降タラップ(アルミ製)

                      2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

                      2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

                        脚伸縮式2連はしご ピッチ

                        脚伸縮式2連はしご ピッチ

                          1連はしご アップスライダー

                          1連はしご アップスライダー

                            メーカー アルインコ アルインコ エスコ ナカオ ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション 長谷川工業 ピカコーポレイション エスコ ピカコーポレイション ナカオ 長谷川工業
                            通常価格 664,333円 664,713円 94,250円 48,626円 30,519円 33,334円 70,126円 70,816円 38,031円 106,200円 50,547円 63,023円 47,093円
                            通常出荷日 4日目   18日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   9日目   4日目   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   9日目~  
                            商品タイプ 関連品 関連品 - - - - - - - - - - -
                            規格 規格無し 規格無し - - - - - - - - - - -
                            最大使用質量(kg) 130 130 - - - - - - - - - - -
                            荷台寸法:幅×奥行×高さ(mm) 550×300×650 650×300×1000 - - - - - - - - - - -
                            昇降速度(m/min) 30 22 - - - - - - - - - - -

                            瓦揚機 パワーコメットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            脚部伸縮式脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました