(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

太陽光パネル用荷揚げ機 ソーラーリフト(BSセット・ウインチ1スピードタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

太陽光パネル用荷揚げ機 ソーラーリフト(BSセット・ウインチ1スピードタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
664,713円
税込単価
731,184円

【特長】・太陽光発電パネル揚げ用リフトです。・スライドレールタイプで30cm間...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    130
  • 荷台寸法:幅×奥行×高さ(mm):
    650×300×1000
  • 積載可能枚数:
    3~5枚
  • 昇降速度(m/min):
    22
  • 電源(V):
    単相100
  • 電源コード(m):
    3
  • 操作コード:
    5m、15m
  • 内容量:
    1セット

型番

UP100S-BS-2F 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
トラスココード
質量(kg)
セット内容
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
UP100S-BS-2F

UP100S-BS-2F

2階用
475-0616
108.5
ウインチ(UP747)×1、スライドレール3.0~5.1m×1、中間レール3m×1、中間レール1.8m×1、中間レール1.2m×1、曲がりレール0.8m×1、荷台×1、下部支柱×1、上部支柱×1、上部滑車×1、ノキスタンド×1
1セット

1個

664,713( 731,184円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・太陽光発電パネル揚げ用リフトです。
・スライドレールタイプで30cm間隔で高さ調整が可能です。
・雨どい・瓦の保護用「ノキスタンド」が標準装備です。
・ウインチの操作は5m・15mのダブルスイッチ付き、屋根の上下で操作可能です。
【用途】
・太陽光パネル設置工事に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

太陽光パネル用荷揚げ機 ソーラーリフト(BSセット・ウインチ1スピードタイプ)の型番UP100S-BS-2Fのページです。
型番UP100S-BS-2Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

太陽光パネル用荷揚げ機 ソーラーリフト(BSセット・ウインチ1スピードタイプ)

太陽光パネル用荷揚げ機 ソーラーリフト(BSセット・ウインチ1スピードタイプ)

    瓦揚機 パワーコメット

    瓦揚機 パワーコメット

      アウトリガー付き2連はしご

      アウトリガー付き2連はしご

        2連はしご アルフ

        2連はしご アルフ

          2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

          2連はしご スーパーコスモス 2CSM型

            ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

            ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

              三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)

              三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)

                DEP-4.5 二連はしごサンノテ脚伸縮

                DEP-4.5 二連はしごサンノテ脚伸縮

                  3連はしご アルフ

                  3連はしご アルフ

                    プッシュアップ式2連はしご

                    プッシュアップ式2連はしご

                      3連はしご アップスライダー 業務用

                      3連はしご アップスライダー 業務用

                        アルミ仮設階段梯子

                        アルミ仮設階段梯子

                          3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付

                          3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付

                            メーカー アルインコ アルインコ アルインコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション エスコ アズワン ピカコーポレイション ピカコーポレイション 長谷川工業 長谷川工業 ナカオ
                            通常価格 664,713円 664,333円 115,313円 163,814円 50,547円 38,031円 171,120円 62,888円 296,627円 30,519円 212,231円 184,363円 131,942円
                            通常出荷日 18日目   4日目   18日目   4日目~   1日目~   4日目   3日目~   10日目   4日目~   4日目   1日目   4日目   3日目~  
                            商品タイプ 関連品 関連品 - - - - - - - - - - -
                            規格 規格無し 規格無し - - - - - - - - - - -
                            最大使用質量(kg) 130 130 - - - - - - - - - - -
                            荷台寸法:幅×奥行×高さ(mm) 650×300×1000 550×300×650 - - - - - - - - - - -
                            積載可能枚数 3~5枚 - - - - - - - - - - - -

                            太陽光パネル用荷揚げ機 ソーラーリフト(BSセット・ウインチ1スピードタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            脚部伸縮式脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました