【特長】・高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎ、日陰防止で発電効率を維持し、除草剤...
【特長】
・高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎ、日陰防止で発電効率を維持し、除草剤不要で環境を保護します。
・高密度な強力織物なので耐候性に優れています。
・滑りにくい素材を使用することにより、安全な作業環境を実現できます。
【用途】
・ビニールハウス内全面下敷防草。
Loading...
防草シート ブラックの型番BB1515-2X100のページです。
型番BB1515-2X100に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
BB1515-0.5X100 |
BB1515-0.75X100 |
BB1515-1.5X100 |
BB1515-1X100 |
BB1515-3X100 |
BB1515-4X100 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 幅×長さ (m) | JANコード | トラスココード | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,981円 ( 13,179円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 0.5×100 | 4939436111737 | 756-1288 | - | |
16,621円 ( 18,283円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 0.75×100 | 4939436111751 | 756-1296 | - | |
31,028円 ( 34,131円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 1.5×100 | 4939436111775 | 756-1300 | - | |
23,668円 ( 26,035円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 1×100 | 4939436111768 | 756-1318 | - | |
64,586円 ( 71,045円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 3×100 | 4939436111799 | 756-1334 | - | |
79,578円 ( 87,536円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 4×100 | 4939436111812 | 756-1342 | - |