(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

捕虫器BLガード(シュリンク付)タイプ

捕虫器BLガード(シュリンク付)タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,289円
税込単価
37,718円

【特長】・ランプは飛散防止タイプでオールステンレス(SUS304)です。・シュ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    捕虫器
  • 消費電力(W):
    26
  • 電源(V):
    100
  • 有効面積(㎡):
    40~60
  • JANコード:
    4560251530702
  • トラスココード:
    495-6265
  • 質量(g):
    2600
  • 電源コード長さ(m):
    2.4
  • 誘虫ランプ:
    BL-GUARD 20W(1灯)
  • 奥行(mm):
    97
  • 高さ(mm):
    236
  • 幅(mm):
    667
  • 仕様:
    誘虫ランプ:BL-GUARD 20W(1灯)、ランプタイプ:BLガード(シュリンク付)、捕虫テープ:GC-20S(2枚)、点灯方式:グロースターター式、捕虫ランプ:FL20SBL
  • 内容量:
    1台

型番

F-20BGB 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-20BGB

1台

1個

34,289( 37,718円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ランプは飛散防止タイプでオールステンレス(SUS304)です。
・シュリンク付です。
【用途】
・AIBフードセーフティー基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場に。
・ランプ飛散のリスク低減をお考えの方に。

Loading...

F-20BGBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

捕虫器BLガード(シュリンク付)タイプの型番F-20BGBのページです。
型番F-20BGBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

捕虫器BLガード(シュリンク付)タイプ

捕虫器BLガード(シュリンク付)タイプ

    捕虫器(吊り下げ・壁掛け両用) バンガードチューブタイプ

    捕虫器(吊り下げ・壁掛け両用) バンガードチューブタイプ

      捕虫器(吊り下げ・壁掛け両用)捕虫紙粘着方法で捕虫します

      捕虫器(吊り下げ・壁掛け両用)捕虫紙粘着方法で捕虫します

        捕虫器捕虫テープ(ランプ飛散のリスク低減)

        捕虫器捕虫テープ(ランプ飛散のリスク低減)

          捕虫器 2600g

          捕虫器 2600g

            捕虫器 クリーントラップ・ミニ

            捕虫器 クリーントラップ・ミニ

              バーカットフレックスシステム FLタイプ

              バーカットフレックスシステム FLタイプ

                バーカットフレックスシステム A2タイプ

                バーカットフレックスシステム A2タイプ

                  捕虫器 2800g

                  捕虫器 2800g

                    メーカー ピオニーコーポレーション ピオニーコーポレーション ピオニーコーポレーション ピオニーコーポレーション ピオニーコーポレーション ピオニーコーポレーション バーテック バーテック ピオニーコーポレーション
                    通常価格 34,289円 34,287円 28,569円 6,200円 32,295円 11,924円 44,862円 1,932円 31,816円
                    通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   4日目   1日目   3日目   3日目   4日目  
                    商品タイプ 捕虫器 捕虫器 捕虫器 捕虫器 - 捕虫器 - - -
                    消費電力(W) 26 26 26 - 23 10 - - 23
                    電源(V) 100 100 100 - 100 100 - - 100
                    有効面積(㎡) 40~60 40~60 40~60 - 40~60 20 - - 40~60
                    JANコード 4560251530702 4560251530375 4560251530122 4560251530184 4560251530382 4560251530481 - - 4560251530405

                    捕虫器BLガード(シュリンク付)タイプのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました