(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自然換気ベンチレーター【自然換気式・高対候性】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SD-105
自然換気ベンチレーター【自然換気式・高対候性】 シゼンカンキベンチレーター(シゼンカンキシキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,696円
税込単価
35,966円

【特長】・各種危険物倉庫・爆発物を貯蔵する倉庫の自然換気に適しています。【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ルーフファン
  • 材質1:
    ガルバリウム鋼板
  • 仕様:
    40メッシュSUS網付
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

SD-105 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
寸法(φD×φA×H)(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SD-105

4963468041069
494-6481
110×198×195
700.0
1台

1個

32,696( 35,966円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種危険物倉庫・爆発物を貯蔵する倉庫の自然換気に適しています。
【用途】
・一般危険物倉庫・油庫に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自然換気ベンチレーター【自然換気式・高対候性】の型番SD-105のページです。
型番SD-105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自然換気ベンチレーター【自然換気式・高対候性】

自然換気ベンチレーター【自然換気式・高対候性】

    ルーフファン 危険物倉庫用自然換気

    ルーフファン 危険物倉庫用自然換気

      防爆形強制換気用

      防爆形強制換気用

        自然換気ベンチレーター(危険物倉庫用自然換気)

        自然換気ベンチレーター(危険物倉庫用自然換気)

          ルーフファン 自然換気用

          ルーフファン 自然換気用

            自然換気ベンチレーター(自然換気式・高対候性)

            自然換気ベンチレーター(自然換気式・高対候性)

              ベンチレーター(防爆形強制換気用)

              ベンチレーター(防爆形強制換気用)

                屋上換気扇ルーフファン RF-□□H/□□HS/□□HA

                屋上換気扇ルーフファン RF-□□H/□□HS/□□HA

                  屋上換気扇ルーフファン 三相200V

                  屋上換気扇ルーフファン 三相200V

                    有圧換気扇 (1速式・単相100V)

                    有圧換気扇 (1速式・単相100V)

                      屋上換気扇(560×900×900mm)

                      屋上換気扇(560×900×900mm)

                        屋上換気扇 560×900×900mm

                        屋上換気扇 560×900×900mm

                          屋上換気扇(停止時密閉型)

                          屋上換気扇(停止時密閉型)

                            メーカー SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) 鎌倉製作所 鎌倉製作所 スイデン スイデン スイデン スイデン
                            通常価格 32,696円 34,059円 392,511円 54,856円 29,045円 26,330円 339,437円 105,381円 583,688円 28,765円 95,534円 80,779円 136,519円
                            通常出荷日 1日目~   8日目~   8日目   1日目~   8日目~   1日目~   1日目   15日目~   5日目   2日目~   4日目~   5日目   5日目  
                            商品タイプ ルーフファン - - 換気扇 - ルーフファン 換気扇 - - 換気扇 - ルーフファン -
                            材質1 ガルバリウム鋼板 - - ガルバリウム鋼板 - ガルバリウム鋼板 ガルバリウム鋼板 - - - - - -
                            仕様 40メッシュSUS網付 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 - - 1台 - 1台 1台 - - - - - -

                            自然換気ベンチレーター【自然換気式・高対候性】のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SD-114
                            SD-150
                            SD-165
                            SD-210
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 寸法(φD×φA×H)(mm) 質量(g) 内容量

                            32,696円

                            ( 35,966円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            4963468041151494-6499117×212×197800.0-

                            34,331円

                            ( 37,764円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4963468041519494-6502157×274×2531200.0-

                            34,331円

                            ( 37,764円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4963468041663494-6511170×290×2541200.0-

                            39,630円

                            ( 43,593円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            4963468042110494-6529221×379×3773300.0-

                            ルーフファン・ベンチレーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました