(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自然換気ベンチレーター(自然換気式・高対候性)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:D-105
自然換気ベンチレーター(自然換気式・高対候性) シゼンカンキベンチレーター(シゼンカンキシキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,883円
税込単価
30,671円

【特長】・騒音や電力、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ルーフファン
  • 材質1:
    ガルバリウム鋼板
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

D-105 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
寸法(φD×φA×H)(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D-105

4963468041052
494-6430
110×198×195
700.0
1台

1個

27,883( 30,671円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・騒音や電力、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。
・雨、風が吹き込まない堅牢な構造となっています。
・ガルバリウム鋼板製で耐候性に優れています。
【用途】
・小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに。
・特に強制換気を必要としない場所、多量の水蒸気が発生し、モーターの使用が不可能な場所に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自然換気ベンチレーター(自然換気式・高対候性)の型番D-105のページです。
型番D-105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自然換気ベンチレーター(自然換気式・高対候性)

自然換気ベンチレーター(自然換気式・高対候性)

    自然換気ベンチレーター【自然換気式・高対候性】

    自然換気ベンチレーター【自然換気式・高対候性】

      SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-300T

      SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-300T

        SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400T

        SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400T

          SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-500T

          SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-500T

            SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-600T

            SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-600T

              SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400S

              SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400S

                SANWA ルーフファン 強制換気用 ダンパー付 SVO-750TD

                SANWA ルーフファン 強制換気用 ダンパー付 SVO-750TD

                  ベンチレーター(防爆形強制換気用)

                  ベンチレーター(防爆形強制換気用)

                    ルーフファン 自然換気用

                    ルーフファン 自然換気用

                      ルーフファン 危険物倉庫用自然換気

                      ルーフファン 危険物倉庫用自然換気

                        メーカー SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター)
                        通常価格 26,330円 32,696円 82,910円 111,236円 107,518円 162,288円 111,236円 261,599円 339,437円 29,045円 34,059円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   16日目   1日目   8日目~   8日目~  
                        商品タイプ ルーフファン ルーフファン ルーフファン ルーフファン - ルーフファン ルーフファン ルーフファン 換気扇 - -
                        材質1 ガルバリウム鋼板 ガルバリウム鋼板 特殊耐蝕アルミ 特殊耐蝕アルミ 特殊耐蝕アルミ 特殊耐蝕アルミ 特殊耐蝕アルミ 特殊耐蝕アルミ ガルバリウム鋼板 - -
                        内容量 1台 1台 - - - - - - 1台 - -

                        自然換気ベンチレーター(自然換気式・高対候性)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        D-114
                        D-150
                        D-165
                        D-210
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        JANコード トラスココード 寸法(φD×φA×H)(mm) 質量(g) 内容量

                        26,330円

                        ( 28,963円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        4963468041144494-6448117×212×197800.0-

                        27,612円

                        ( 30,373円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        4963468024062494-6456157×274×2531200.0-

                        29,523円

                        ( 32,475円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        4963468041656494-6464170×290×2541200.0-

                        35,019円

                        ( 38,521円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        4963468042103494-6472221×379×3773300.0-

                        ルーフファン・ベンチレーターカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました