(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

送風機 ジェットスイファン RSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

送風機 ジェットスイファン RSシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,484円 ~ 34,971円  特別価格 
税込価格
31,332円 ~ 38,468円  特別価格 

リーズナブルで安全・頑丈な高性能送風機 ジェットスイファン。【特長】・持ち運び...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送風機
  • 電源コード:
    2m
  • 内容量:
    1台

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

送風機 ジェットスイファン RSシリーズの詳細

送風機 ジェットスイファン RSシリーズ イメージ

送風機 ジェットスイファン RSシリーズ イメージ

  • 安全機構:モータを過負荷や異常電流から保護するモータ保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(SJF-300RS-3を除く)
  • 頑丈ボディ(ケーシング):頑丈な金属製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用
  • ベルマウス
品番電源適合するダクト径ハネモータ消費電力50Hz/60Hz
(W)
定格電流値
(A)
最大風量50/60Hz
(m3/min)
騒音レベル
(dB)
質量
(㎏)
外形寸法(mm)
幅×奥行き×高さ
電源コード保護装置
外径翼数公称出力極数
SJF-200RS-1100Vφ230φ2006枚250W2P170/260320/2477.5/808300×305×3370.75mm2×3芯 2mプラグ付サーマルプロテクター内蔵
SJF-200RS-2単相200V175/2701.677.5/8080.75mm2×3芯 2m
SJF-250RS-1100Vφ280φ2506枚350W2P265/3704.235/4083.5/879.1360×307×3930.75mm2×3芯 2mプラグ付サーマルプロテクター内蔵
SJF-250RS-2単相200V265/3602.283.5/879.10.75mm2×3芯 2m
SJF-300RS-1100Vφ320φ2884枚550W2P405/5606.550/5880/8312.8390×332×4320.75mm2×3芯 2mプラグ付サーマルプロテクター内蔵
SJF-300RS-2単相200V4枚415/5303.380/8312.80.75mm2×3芯 2m
SJF-300RS-33相200V4枚380/5202.580/8312.81.25mm2×4芯 2mサーマルプロテクター内蔵
商品情報を表示

型番リスト

型番
電源(V)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
ダクト径(mm)
外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
定格電流(A)
JANコード
トラスココード
ハネ径(mm)
ファン翼数(枚)
最大静圧(kPa)(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
適合ダクト径(mm)
標準消費電力料金(50Hz)
標準消費電力料金(60Hz)
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
質量(g)
材質1
出力(kW)
騒音値(dB(A))50/60Hz
消費電力(W)50Hz
消費電力(W)60Hz
運転電流(A)
仕様
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
単相100
20/24
-
230
360×382×380
3
4538634412716
353-7579
200
6
0.215/0.28
170/260
230
4.59円/h
-
20/24
8000.0
ハネ:樹脂
0.17/0.26
77.5/80.0
-
-
2.1/2.7
50/60Hz兼用
-
1台

1個

28,484( 31,332円 )

1日目

単相200
20/24
-
230
360×382×380
3
4538634412723
353-7587
200
6
0.215/0.28
175/270
230
4.73円/h
7.29円/h
20/24
8000.0
ハネ:樹脂
0.175/0.27
77.5/80.0
175
270
2.1/2.7
50/60Hz兼用
-
1台

1個

29,658( 32,624円 )

1日目

単相100
35/40
-
280
390×390×423
3
4538634412730
353-7595
250
6
0.215/0.28
265/370
280
7.16円/h
-
35/40
9100.0
ハネ:樹脂
0.265/0.37
83.5/87.0
-
-
2.1/2.7
50/60Hz兼用
-
1台

1個

31,503( 34,653円 )

1日目

単相200
35/40
-
280
390×390×423
3
4538634412747
353-7609
250
6
0.215/0.28
265/360
280
7.16円/h
9.72円/h
35/40
9100.0
ハネ:樹脂
0.265/0.36
83.5/87.0
265
360
2.1/2.7
50/60Hz兼用
-
1台

1個

32,038( 35,242円 )

4日目

単相100
50/58
-
320
440×405×471
3
4538634412754
353-7617
288
4
0.215/0.28
405/560
320
10.94円/h
-
50/58
12800.0
ハネ:樹脂
0.405/0.56
80.0/83.0
-
-
2.1/2.7
50/60Hz兼用
-
1台

1個

33,588( 36,947円 )

1日目

単相200
50/58
-
320
440×405×471
3
4538634412761
353-7625
288
4
0.215/0.28
415/530
320
11.21円/h
14.31円/h
50/58
12800.0
ハネ:樹脂
0.415/0.53
80.0/83.0
415
530
2.1/2.7
50/60Hz兼用
-
1台

1個

34,971円

31,103

( 34,213円 )

1日目

三相200
50/58
-
320
440×405×471
3
4538634412778
353-7633
288
4
0.215/0.28
380/520
320
6.08円/h
8.32円/h
50/58
12800.0
ハネ:樹脂
0.38/0.52
80.0/83.0
380
520
2.1/2.7
50/60Hz兼用
-
1台

1個

33,588( 36,947円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

リーズナブルで安全・頑丈な高性能送風機 ジェットスイファン。
【特長】
・持ち運びのしやすいハンドグリップ付で、さまざまな場所での使用に対応。
・空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備し、効率のよい送風を実現。
・安全ガードはフィンガーテストを行った安全性の高いガードを採用。
【用途】
・送風・排気・換気から暑さ対策まで、工場や工事現場の環境を安全・快適に保つ。
・酸素欠乏、窒息事故防止。
・ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。
・造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接・ヒュームの排気。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

送風機 ジェットスイファン RSシリーズ

送風機 ジェットスイファン RSシリーズ

    送風機 ジェットスイファン Lシリーズ(省エネ・低騒音化タイプ)

    送風機 ジェットスイファン Lシリーズ(省エネ・低騒音化タイプ)

      ポータブル送風機

      ポータブル送風機

        ハンディジェット(ステンレス製)

        ハンディジェット(ステンレス製)

          フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)

          フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)

            大型送排風機

            大型送排風機

              送風機 ハンディジェット

              送風機 ハンディジェット

                送排風機 MF202・MF252・MF302

                送排風機 MF202・MF252・MF302

                  送風機 ジェットスイファン (耐圧防爆型)

                  送風機 ジェットスイファン (耐圧防爆型)

                    送風機 こでかファン 大風量タイプ

                    送風機 こでかファン 大風量タイプ

                      フレキシブルダクト(防爆用両端アースクリップ付) しぼりひも付タイプ

                      フレキシブルダクト(防爆用両端アースクリップ付) しぼりひも付タイプ

                        エア式送風機 AFRシリーズ

                        エア式送風機 AFRシリーズ

                          【MEIHO】フレキシブルダクト(バック一体型)

                          【MEIHO】フレキシブルダクト(バック一体型)

                            メーカー スイデン スイデン ワキタ トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 マキタ スイデン スイデン スイデン アクアシステム ワキタ
                            通常価格 28,484円 57,270円 26,743円 58,433円 15,444円 84,966円 23,004円 35,421円 236,540円 75,056円 36,785円 118,312円 12,823円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目~   10日目   1日目   3日目   4日目   1日目   1日目   11日目   4日目  
                            商品タイプ 送風機 送風機 - 送風機 ダクト 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 ダクト 送風機 -
                            電源コード 2m 2m - - - - - - 10m(プラグなし) - - - -
                            内容量 1台 1台 - - - - - - - - 1本 - -

                            送風機 ジェットスイファン RSシリーズのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー

                            高評価レビュー

                            製品の熱さまし用に
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/30
                            プラスチック製品のラインでベルトコンベアと併用して使用しましたが問題ありません。出来立ての製品は熱を持っていて変形しやすく冷ます必要があり一役買っています。不良数が激変しました。お勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            粉塵の廃棄
                            評価 3.0満足度:3.02018/03/22
                            お安く購入できたのですが、仕事内容の関係でまだ未使用です。
                            ダクト工事までは出来ない環境ですので、簡易的にはこれで
                            十分かなと思われます。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の熱さまし用に
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/30
                            プラスチック製品のラインでベルトコンベアと併用して使用しましたが問題ありません。出来立ての製品は熱を持っていて変形しやすく冷ます必要があり一役買っています。不良数が激変しました。お勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内のクレーン車排ガスの屋外排出
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/06
                            工場内にクレーン車を入れた際に排気ガスを屋外に出す必要があり使用した
                            ダクトホースも蛇腹式なので自由自在で使いやすかった
                            持ち運びも簡単です

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            換気用
                            評価 4.0満足度:4.02023/11/29
                            一回り有り大きいサイズのスイファンは以前から使用していますが今回小型のスイファンを使用してみました。
                            風量は減少しましたが作動音は少し静かになりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 異音が発生する
                            A
                            安定の悪い場所に設置していませんか?安定の良いところに設置して下さい。

                            送風機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました