(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:四角タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:四角タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
176,788円
税込単価
194,467円

【特長】・小型、軽量で低価格な汎用送風機です。【用途】・工場・建物などの空調・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送風機
  • 電源(V):
    三相200
  • ファン形状:
    多翼ファン
  • 使用温度範囲(℃):
    60
  • 仕様:
    50/60Hz兼用
  • 内容量:
    1台

型番

JCO-100F 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
トラスココード
最大静圧(kPa)(50/60Hz)
出力(kW)(50/60Hz)
吐出口外径(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JCO-100F

53/58
469-9289
0.47/0.72
0.75
280×170
27000.0
1台

1個

176,788( 194,467円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型、軽量で低価格な汎用送風機です。
【用途】
・工場・建物などの空調・換気、一般の送・排風用。
・最大風量53/58m3/min最高静圧0.47/0.72kPa

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:四角タイプの型番JCO-100Fのページです。
型番JCO-100Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:四角タイプ

直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:四角タイプ

    直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:丸タイプ

    直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:丸タイプ

      電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ)

      電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ)

        搬送ファン AHDF型

        搬送ファン AHDF型

          電動送風機 コンパクトシリーズ

          電動送風機 コンパクトシリーズ

            送風機用フィルター

            送風機用フィルター

              メーカー スイデン スイデン 昭和電機 鎌倉製作所 昭和電機 トラスコ中山
              通常価格 176,788円 207,615円 88,136円 489,424円 36,675円 10,754円
              通常出荷日 4日目   4日目   1日目   13日目   1日目~   1日目  
              商品タイプ 送風機 送風機 送風機 - 送風機 関連商品
              電源(V) 三相200 三相200 三相200 - - -
              ファン形状 多翼ファン 多翼ファン - - - -
              使用温度範囲(℃) 60 60 - - - -
              仕様 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 - - - -

              直動型ファン(多翼ファン) 吐出口:四角タイプのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              JCO-120F
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              最大風量
              (m3/min)(50/60Hz)
              トラスココード 最大静圧(kPa)(50/60Hz) 出力(kW)(50/60Hz) 吐出口外径(mm) 質量(g) 内容量

              189,902円

              ( 208,892円 )
              1個 あり

              4日目

              83/95469-92970.65/0.921.5340×21041000.0-

              送風機カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました