(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルミストコレクタ フィルター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HG-50FD
オイルミストコレクタ フィルター オイルミストコレクタ フィルター

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,500円
税込単価
30,250円

【特長】・水溶性、油性の両方に対応したオイルミスト専用フィルターです。・あらゆ...

詳細情報を確認する

型番

HG-50FD 解除

Loading...

商品情報を表示

HG-50FD の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
適合本体
トラスココード
質量(g)
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
本体寸法(mm)幅
フィルタータイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HG-50FD

粉じん
-
754-6068
2000.0
470
25
470
-
1枚

1個

27,500( 30,250円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水溶性、油性の両方に対応したオイルミスト専用フィルターです。
・あらゆる化学物質に対して耐食性のあるニッケルを96%の空隙率の多孔体にしたフィルターです。
・吸引されたオイルミストは液化して滴下します。
・洗浄すれば繰り返し使用できます。
・粉塵、溶接、レーザ加工等の金属ヒュームに対応し多フィルターです。
【用途】
・水溶性、油性ミスト
・粉塵、金属ヒューム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オイルミストコレクタ フィルターの型番HG-50FDのページです。
型番HG-50FDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルミストコレクタ フィルター

オイルミストコレクタ フィルター

    電気集じん式ミストコレクター

    電気集じん式ミストコレクター

      MKN4W用3次フィルター・MK用3次フィルター1.0μ共通品

      MKN4W用3次フィルター・MK用3次フィルター1.0μ共通品

        MKN4F用3次フィルター・MK用3次フィルター 0.3μ

        MKN4F用3次フィルター・MK用3次フィルター 0.3μ

          MKNサブフィルター

          MKNサブフィルター

            オイルミストコレクター

            オイルミストコレクター

              超小型オイルミストコレクタ

              超小型オイルミストコレクタ

                MK用2次フィルター

                MK用2次フィルター

                  MKN4用次フィルター・MK1次フィルター 共通品

                  MKN4用次フィルター・MK1次フィルター 共通品

                    MKN4用1次フィルター

                    MKN4用1次フィルター

                      フィルター式ミストコレクター

                      フィルター式ミストコレクター

                        オイルミストコレクター マルチシリーズ ミストレーサ CRMタイプ

                        オイルミストコレクター マルチシリーズ ミストレーサ CRMタイプ

                          オイルミストコレクター マルチシリーズ ミストレーサ CRMタイプ CRM-□-S23

                          オイルミストコレクター マルチシリーズ ミストレーサ CRMタイプ CRM-□-S23

                            メーカー オーデン アマノ キソー キソー キソー オーデン コトヒラ工業 キソー キソー キソー アマノ 昭和電機 昭和電機
                            通常価格 22,000円 844,876円 26,799円 35,249円 10,589円 714,000円 340,184円 6,749円 16,046円 14,299円 154,984円 132,631円 238,056円
                            通常出荷日 8日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   7日目   8日目   8日目   8日目   4日目~   1日目  
                            商品タイプ ミスト除去装置 ミスト除去装置 関連商品 関連商品 関連商品 ミスト除去装置 ミスト除去装置 - - 関連商品 ミスト除去装置 ミスト除去装置 ミスト除去装置
                            その他 オプション - オプション オプション オプション - - - - オプション - - -
                            内容量 1枚 - - - - 1台 - - - - - - -

                            オイルミストコレクタ フィルターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HG-30FD
                            HG-50NT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 適合本体 トラスココード 質量(g) 本体寸法(mm)奥行 本体寸法(mm)高さ 本体寸法(mm)幅 フィルタータイプ 内容量

                            22,000円

                            ( 24,200円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            粉じん-754-60411000.036025360デミスター-

                            62,499円

                            ( 68,749円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            オイルミスト-754-60761000.047015470--

                            ミスト除去装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました