(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気集じん式ミストコレクター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電気集じん式ミストコレクター

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
844,876円
税込単価
929,364円

【特長】・高濃度200mg/m3ミストも捕集できます。・水溶性ミスト、油性ミス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ミスト除去装置
  • 電源(V):
    200
  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 電源詳細(V):
    三相200
  • 本体寸法(mm)高さ:
    620
  • 電源コードプラグ有無:
  • 電源コード長さ(m):
    3.5(4心)
  • 除去方式:
    電気集じん式
  • 内容量:
    1台

型番

EM-30E2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
出力(kW)
風量(m3/min)(50/60Hz)(m3/min)
JANコード
トラスココード
取付寸法(mm)
吸込口径(mm)
標準消費電力料金
静圧(kPa)(50/60Hz)
質量(g)
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)幅
捕集効率(%)
適用ミスト
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EM-30E2

1.5
30
4946267410199
764-2687
610×695
推奨φ250(別売り)
20.25円/h
280(450)/500(600)※( )内は最大値
120000.0
1093
813
99%(ろ紙による重量比)吸引風量による
油性ミスト、水溶性ミスト
50/60Hz兼用
1台

1個

844,876( 929,364円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高濃度200mg/m3ミストも捕集できます。
・水溶性ミスト、油性ミスト両用です。
【用途】
・工作機械加工などに。
・NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・放電加工機・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシンなどに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気集じん式ミストコレクターの型番EM-30E2のページです。
型番EM-30E2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気集じん式ミストコレクター

電気集じん式ミストコレクター

    オイルミストコレクタ フィルター

    オイルミストコレクタ フィルター

      オイルミストコレクター

      オイルミストコレクター

        超小型オイルミストコレクタ

        超小型オイルミストコレクタ

          フィルター式ミストコレクター

          フィルター式ミストコレクター

            MKN4用1次フィルター

            MKN4用1次フィルター

              MKN4F用3次フィルター・MK用3次フィルター 0.3μ

              MKN4F用3次フィルター・MK用3次フィルター 0.3μ

                HEPAフィルタ

                HEPAフィルタ

                  メーカー アマノ オーデン オーデン コトヒラ工業 アマノ キソー キソー コトヒラ工業
                  通常価格 844,876円 22,000円 714,000円 340,184円 154,984円 14,299円 35,249円 55,950円
                  通常出荷日 8日目   8日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   11日目  
                  商品タイプ ミスト除去装置 ミスト除去装置 ミスト除去装置 ミスト除去装置 ミスト除去装置 関連商品 関連商品 -
                  電源(V) 200 - 200 100 200 - - -
                  周波数(Hz) 50/60 - - - - - - -
                  電源詳細(V) 三相200 - - - 三相200 - - -
                  本体寸法(mm)高さ 620 - - - - - - -

                  電気集じん式ミストコレクターのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ミスト除去装置カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました