(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィルター式ミストコレクター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フィルター式ミストコレクター

通常価格(税別)
154,984円 ~ 307,606円
税込価格
170,482円 ~ 338,367円

【特長】・フィルター式ミストコレクターです・工具不要で片手で楽にメンテナンスが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ミスト除去装置
  • 電源(V):
    200
  • 電源詳細(V):
    三相200
  • 捕集効率(%):
    99.7%以上(2.0μm粒子 水溶性ミスト時)
  • 除去方式:
    フィルター式
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
出力(kW)
風量(m3/min)(50/60Hz)(m3/min)
JANコード
トラスココード
取付寸法(mm)
吸込口径(mm)
周波数(Hz)
静圧(kPa)(50/60Hz)
質量(g)
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
本体寸法(mm)幅
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.4
8.3/10.0
4946267410304
136-1662
274.4×280
123
50/60
0.9/1.3
27000.0
556
450
306
50/60Hz兼用
1台

1個

154,984( 170,482円 )

8日目

1.5
17.0/20.0
4946267410328
764-2831
385×300
198
50/60共用
1.2/1.75
60000.0
672
575
407
IE3モータータイプ、50/60Hz兼用
1台

1個

307,606( 338,367円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルター式ミストコレクターです
・工具不要で片手で楽にメンテナンスができ、フィルター交換が容易な構造です
・省エネモデルで同風量をワンランク小さいモーターで運転します
・フィルターは洗浄による再利用が可能です
【用途】
・工作機械加工などに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィルター式ミストコレクター

フィルター式ミストコレクター

    超小型オイルミストコレクタ

    超小型オイルミストコレクタ

      MKNサブフィルター

      MKNサブフィルター

        MKN4用次フィルター・MK1次フィルター 共通品

        MKN4用次フィルター・MK1次フィルター 共通品

          MKN4用1次フィルター

          MKN4用1次フィルター

            MK用2次フィルター

            MK用2次フィルター

              オイルミストコレクター

              オイルミストコレクター

                MKN4W用3次フィルター・MK用3次フィルター1.0μ共通品

                MKN4W用3次フィルター・MK用3次フィルター1.0μ共通品

                  HEPAフィルタ

                  HEPAフィルタ

                    電気集じん式ミストコレクター

                    電気集じん式ミストコレクター

                      メーカー アマノ コトヒラ工業 キソー キソー キソー キソー オーデン キソー コトヒラ工業 アマノ
                      通常価格 154,984円 340,184円 10,589円 16,046円 14,299円 6,749円 714,000円 26,799円 55,950円 844,876円
                      通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   7日目   8日目   8日目   11日目   8日目  
                      商品タイプ ミスト除去装置 ミスト除去装置 関連商品 - 関連商品 - ミスト除去装置 関連商品 - ミスト除去装置
                      電源(V) 200 100 - - - - 200 - - 200
                      電源詳細(V) 三相200 - - - - - - - - 三相200
                      捕集効率(%) 99.7%以上(2.0μm粒子 水溶性ミスト時) - - - - - - - - -
                      除去方式 フィルター式 - - - - - - - - 電気集じん式

                      フィルター式ミストコレクターのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ミスト除去装置カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました